Connettori CL【1-500 Pezzi per confezione】

Connettori CL
  • Sconto volumi elevati
These are connectors that allow branching and short-circuit low resistance connections using simple tools such as pliers.

[Features]
・ Insulation displacement connection is possible by simple operation.
・There is no need to strip the electrical wire sheathing when connecting.
・ No special tool is required. The internal contact (fork-shaped contact) is securely pressed against the electrical wire. The connection can be completed by simply clamping the connector body using pliers, etc.
・Superior insulation performance.
・Insulating the connecting section is not required.
・The pre-installed housing provides highly reliable insulating effectiveness.
・Mechanism for temporarily securing electrical wires.
・Includes a built-in mechanism for temporarily securing electrical wires to prevent wire-slip or connection errors when connecting wires.
・ Workability has been improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-1814T
CL-2218S
CL-2218T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente ammessa
(A)
Caratteristiche Colore Gamma filo applicabile
(AWG)

103.63 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni AC/DC15Collegamento con diramazioneBlu#18–14

1.14 €

5 7 giorni AC/DC7Collegamento di cortoRosso#22–18

112.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni AC/DC7Collegamento con diramazioneRosso#22–18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Rotonde Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C CL
Applicazione Collegamento cavo Tensione ammessa(V) AC/DC300 Metodo di collegamento filo Saldatura a pressione
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Categorie dei prodotti Connettore

Supporto tecnico