Connettore VH【50 Pezzi per confezione】

Connettore VH
  • Sconto volumi elevati
This is a highly reliable small high-capacity connector for printed circuit boards, which enables a wide range of connections from signal circuits in consumer electronics, to power supply circuits and output circuits.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHR-2N
VHR-3N
VHR-4N
VHR-5N
VHR-7N
VHR-8N
VHR-10N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

5.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2

3.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3

5.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4

6.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 5

7.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7

9.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 8

10.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X VH
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) AC/DC10
Tensione ammessa(V) AC/DC250 Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Categorie dei prodotti Alloggiamento presa
Caratteristiche Tipo N Caratteristiche Finestra lente contatto presente Colore Naturale (bianco)
Passo(mm) 3.96

Supporto tecnico