Connettore XA (per PCB)【1-250 Pezzi per confezione】

Connettore XA (per PCB)
  • Sconto volumi elevati
This connector has a strong locking mechanism to prevent the housing from coming off, and to prevent mis-insertion when mating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B04B-XASK-1
B07B-XASK-1
S02B-XASS-1
S03B-XASK-1
S04B-XASK-1
S07B-XASK-1(LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Direzione collegamento Caratteristiche Caratteristiche

5.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4DrittoTipo superioreSenza risalto, rivetto visibile

4.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7DrittoTipo superioreSenza risalto, rivetto visibile

58.33 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2AngoloTipo lateraleSenza risalto, senza rivetto visibile

1.20 €

7 Disponibile 5 giorni 3AngoloTipo lateraleSenza risalto, rivetto visibile

75.18 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4AngoloTipo lateraleSenza risalto, rivetto visibile

0.86 €

5 Disponibile 5 giorni 7AngoloTipo lateraleSenza risalto, rivetto visibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X XA
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) AC/DC3
Tensione ammessa(V) AC/DC250 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Categorie dei prodotti Perno con base Colore Naturale (avorio) Passo(mm) 2.5

Supporto tecnico