Contatto per connettore XH【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BXH-001T-P0.6

Codice componente
BXH-001T-P0.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials V/W/X V· W· X XH Applicable pin/contact Femmina (presa)
Allowable Current(A) AC/DC3 Allowable Voltage(V) AC/DC250 Wire connection method Crimpatura
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / TUV / CSA Caratteristiche Tipo singolo
Gamma filo applicabile(AWG) #28–22 Diametro esterno rivestimento filo(mm) 0,9-1.9 Materiale/trattamenti superficie Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow)

Si trova sulla pagina di Contatto per connettore XH, il codice articolo è il seguente: BXH-001T-P0.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BXH-001T-P0.6.

Supporto tecnico