Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FV1.25-B3A |
FV1.25-S3A |
FV1.25-S4A |
FV1.25-YS3A |
FV2-N3A |
FV2-YS3A |
FV2-YS4A |
V1.25-4A |
V1.25-N3A |
V1.25-S3A |
V1.25-S4A |
V1.25-YS3A |
V1.25-YS4A |
V2-4A |
V2-S4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Diametro interno rivestimento isolamento (mm) | Larghezza terminale (B) (mm) | Diametro interno apertura (d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.98 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 4.0 | 5.8 | 3.2 | |
166.75 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 4.0 | 7.2 | 3.7 | ||
191.95 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 4.0 | 7.2 | 4.3 | ||
167.01 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 19.6 | #22–16 | Rosso | 4.0 | 6.4 | 3.7 | ||
165.66 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 20 | #16–14 | Blu | 4.5 | 5.9 | 3.2 | ||
164.92 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 19.6 | #16–14 | Blu | 4.5 | 6.4 | 3.7 | ||
156.57 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo F (A) | 19.6 | #16–14 | Blu | 4.5 | 6.4 | 4.3 | ||
144.23 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 8.5 | 4.3 | |
147.64 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 6.2 | 3.7 | |
151.55 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 7.2 | 3.7 | ||
151.90 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 20 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 7.2 | 4.3 | |
0.19 € | 100 | 9 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 19.6 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 6.4 | 3.7 | |||
151.70 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 19.6 | #22–16 | Rosso | 3.2 | 6.4 | 4.3 | |
179.63 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 21 | #16–14 | Blu | 3.9 | 8.5 | 4.3 | |
172.09 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | [Altro] Tipo dritto (A) | 20.2 | #16–14 | Blu | 3.9 | 7.2 | 4.3 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Diametro interno rivestimento isolamento(mm)
Larghezza terminale (B)(mm)
Diametro interno apertura (d2)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali