Terminale a barra con isolamento in vinile【1,000 Pezzi per confezione】

Terminale a barra con isolamento in vinile
  • Sconto volumi elevati
Terminale a barra con isolamento in vinile (terminale a crimpare per uso generico). [Misura del filo compatibile (AWG)]14/16.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FVTUB-1.25
FVTUB-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Diametro interno rivestimento isolamento
(mm)

250.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni #22–16Rosso4.0

266.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni #16–14Blu4.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Barra stampata Overall Length(mm) 21
Representative Standard UL

Supporto tecnico