• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale tondo (R)【1-1,600 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0.5-2
0.5-3.7
0.5-5
1.25-2
1.25-3.7
1.25-10
1.25-M4
2-10
2-12
2-M3.3
2-M4
2-M5
2-MS3
2-P3.5
2-P4
2-S2
2-S3
3.5-5
3.5-6
3.5-R4
3.5-R5
5.5-3
5.5-5NS
5.5-12
5.5-14
5.5-S3
5.5-S3.3
5.5-S4
8-4
8-4NS
8-5NS
8-6NS
8-12
8-14
14-5NS
14-6NS
14-8NS
14-16
14-20
14-L6
22-5
22-5NS
22-16
22-20
22-S6
22-S8
38-5
38-6
38-16
38-20
38-S6
38-S8
38-S10
60-6
60-16
60-20
60-22
60-S6
60-S8
60-S10
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Larghezza terminale (B)
(mm)
Diametro foro di montaggio (φd2)
(mm)

7.28 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1212.4#26–22UL / CSA5.22.2

52.88 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1215#26–22UL / CSA6.63.7

2.80 €

Disponibile 3 giorni 1215#26–22UL / CSA8.05.3

13.37 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1.73.411.5#22–16UL / CSA5.52.2

5.43 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1.73.411.5#22–16UL / CSA5.53.7

12.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1.73.425.5#22–16UL / CSA13.610.5

5.78 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1.73.414.4#22–16UL / CSA6.64.3

17.03 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.34.125.5#16–14UL / CSA13.610.5

21.26 €

100 Pezzi per confezione

67 giorni 2.34.131#16–14UL / CSA19.013.0

74.13 €

1,000 Pezzi per confezione

Preventivo 2.34.114.4#16–14UL / CSA6.63.2

11.77 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.34.114.4#16–14UL / CSA6.64.3

1.12 €

Disponibile 3 giorni 2.34.116.8#16–14UL / CSA8.55.3

12.54 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.34.113.2#16–14UL / CSA5.53.2

6.06 €

100 Pezzi per confezione

89 giorni 2.34.116#16–14UL / CSA7.03.7

56.58 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 2.34.116#16–14UL / CSA7.04.3

56.10 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 2.34.112.3#16–14UL / CSA6.42.2

55.73 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 69 giorni 2.34.112.3#16–14UL / CSA6.43.7

1.15 €

Disponibile 3 giorni 2.74.818.6#12UL / CSA10.35.3

100.66 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.74.818.6#12UL / CSA10.36.4

11.11 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.74.817.8#12UL / CSA8.04.3

11.30 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 2.74.817.8#12UL / CSA8.05.3

1.86 €

Disponibile 3 giorni 3.45.619.8#12–10UL / CSA9.53.2

1.25 €

Disponibile 3 giorni 3.45.619.1#12–10UL / CSA8.05.3

23.89 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 3.45.632.4#12–10UL / CSA19.213.0

80.18 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 3.45.648.1#12–10UL / CSA32.015.0

84.36 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 3.45.615.7#12–10UL / CSA7.23.7

112.78 €

1,000 Pezzi per confezione

12 giorni 3.45.615.7#12–10UL / CSA7.23.2

18.99 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 3.45.615.7#12–10UL / CSA7.24.3

25.36 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 4.57.123.8#8UL / CSA124.3

23.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 4.57.121.8#8UL / CSA8.04.3

1.25 €

Disponibile 3 giorni 4.57.122.3#8UL / CSA9.05.3

23.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 4.57.122.6#8UL / CSA9.66.4

1.33 €

Disponibile 3 giorni 4.57.133.5#8UL / CSA20.013.0

-

100 Pezzi per confezione

62 giorni 4.57.150#8UL / CSA31.615.0

39.69 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5.8928.3#6UL / CSA9.05.3

35.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5.8928.6#6UL / CSA9.66.4

44.72 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5.8930.8#6UL / CSA11.58.4

84.25 €

100 Pezzi per confezione

3 giorni 5.8951.5#6UL / CSA31.617.0

93.70 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 5.8951.5#6UL / CSA31.621.0

43.67 €

100 Pezzi per confezione

89 giorni 5.8932.8#6UL / CSA16.06.4

62.17 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 7.711.533.7#4UL / CSA16.55.3

60.47 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 7.711.528.7#4UL / CSA9.55.3

134.23 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 7.711.551.5#4UL / CSA30.017.0

1,576.76 €

1,600 Pezzi per confezione

89 giorni 7.711.551.5#4UL / CSA30.021.0

73.05 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 12 giorni 7.711.530#4UL / CSA126.4

62.47 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 7.711.530#4UL / CSA128.4

90.84 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 9.413.342.7#2UL / CSA22.05.3

93.90 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 9.413.342.7#2UL / CSA22.06.4

109.31 €

100 Pezzi per confezione

26 giorni 9.413.352.5#2UL / CSA30.017.0

134.74 €

100 Pezzi per confezione

89 giorni 9.413.352.5#2UL / CSA30.021.0

76.41 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 9.413.338#2UL / CSA15.56.4

76.14 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 9.413.338#2UL / CSA15.58.4

87.99 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 9.413.338#2UL / CSA15.510.5

54.74 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 11.415.549.7#1/0UL / CSA22.06.4

86.23 €

50 Pezzi per confezione

89 giorni 11.415.557.5#1/0UL / CSA32.017.0

85.45 €

50 Pezzi per confezione

89 giorni 11.415.557.5#1/0UL / CSA32.021.0

85.47 €

50 Pezzi per confezione

89 giorni 11.415.557.5#1/0UL / CSA32.023.0

66.47 €

50 Pezzi per confezione

89 giorni 11.415.546.7#1/0UL16.06.4

66.68 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 11.415.546.7#1/0UL / CSA16.08.4

71.47 €

50 Pezzi per confezione

3 giorni 11.415.546.7#1/0UL / CSA16.010.5

Loading...

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico