Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-SD |
2-SD |
CE1(CE-100) |
CE2(CE-230) |
CE5(CE-550) |
CE8(CE-800) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Overall Length (mm) | Representative Standard | Gamma filo applicabile (mm2) | Diametro interno rivestimento isolamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 40 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.2 | 15.2 | UL / CSA | 1,0 – 1,75 | 6.2 | ||
100.19 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 15.2 | UL / CSA | 1,0-2.5 | 6.5 | |
14.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.4 | 20.8 | UL / JIS / CSA | 0,5-1.75 | 6.5 | |
15.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | 21 | UL / JIS / CSA | 1.0–3.0 | 8.0 | |
24.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3.8 | 27 | UL / JIS / CSA | 2,5 – 6,0 | 9.5 | |
53.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 28 | UL / JIS / CSA | 4,0 – 9,0 | 12.0 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Tipo chiuso | Insulation material | Nylon (UL94V-2) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Overall Length(mm)
Representative Standard
Gamma filo applicabile(mm2)
Diametro interno rivestimento isolamento(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali