Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Representative Standard | Diametro interno rivestimento isolamento (mm) | Larghezza terminale (B) (mm) | Diametro foro di montaggio (φd2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.40 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 15.7 | #22–16 | Rosso | UL / JIS / CSA | 4.0 | 5.5 | 3.2 | |
181.27 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 21 | #12–10 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 8.5 | 3.2 | ||
143.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 21 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 8.5 | 5.3 | ||
169.99 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 17.4 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 5.5 | 3.2 | |
170.92 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 20.2 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 7.0 | 3.7 | ||
169.99 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 16.5 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 6.4 | 3.7 | ||
170.09 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 16.5 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 4.5 | 6.4 | 3.2 | ||
196.03 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 26.5 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 6.8 | 9.5 | 3.2 | ||
0.16 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 26.5 | #12–10 | Giallo | UL / JIS / CSA | 6.8 | 9.5 | 5.3 | ||
146.69 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 23 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 3.7 | ||
181.39 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 23 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 3.2 | ||
131.41 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 23 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 6.8 | 7.2 | 4.3 | |
18.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 15.7 | #22–16 | Rosso | UL / JIS / CSA | 3.2 | 5.5 | 3.2 | |
18.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 20 | #22–16 | Rosso | UL / JIS / CSA | 3.2 | 8.0 | 4.3 | |
20.40 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | 8 giorni | 21 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 3.9 | 8.5 | 3.2 | ||
16.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | #16–14 | Blu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 8.5 | 4.3 | |
142.37 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21 | #16–14 | Blu | UL / JIS / CSA | 0.8 | 9.5 | 5.3 | |
199.59 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 26 | #16–14 | Blu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 12 | 6.4 | |
20.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 18.6 | #16–14 | Blu | UL / JIS / CSA | 3.9 | 6.6 | 3.7 | |
140.99 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 17.4 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 3.9 | 5.5 | 3.2 | |
141.09 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 16.5 | #16–14 | Blu | UL / CSA | 3.9 | 6.4 | 3.2 | ||
151.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 26.5 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 5.4 | 9.5 | 3.2 | |
120.20 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 26.5 | #12–10 | Giallo | UL / JIS / CSA | 5.4 | 9.5 | 4.3 | |
35.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 26.5 | #12–10 | Giallo | UL / JIS / CSA | 5.4 | 9.5 | 5.3 | |
175.32 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 32.5 | #12–10 | Giallo | UL / JIS / CSA | 5.4 | 12 | 6.4 | ||
144.49 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 34.7 | #12–10 | Giallo | UL / JIS / CSA | 5.4 | 15.0 | 8.4 | |
159.55 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 23 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 5.4 | 7.2 | 3.7 | |
177.22 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 23 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 5.4 | 7.2 | 4.3 | |
156.08 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 29.1 | #12–10 | Giallo | UL / CSA | 5.4 | 13.2 | 5.3 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Rotonde | Insulation material | Vinile |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Representative Standard
Diametro interno rivestimento isolamento(mm)
Larghezza terminale (B)(mm)
Diametro foro di montaggio (φd2)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali