Connettore per sovrapposizione isolato【1,000 Pezzi per confezione】

Connettore per sovrapposizione isolato
  • Sconto volumi elevati
Questo è un connettore a crimpare isolato impilabile per uso generale. [Gamma di cavi compatibili (mm2)]0,25 - 1,65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VP-1.25

Codice componente
VP-1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.38 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Manicotto Overall Length(mm) 16
Insulation material Vinile Insulation coating (color) Rosso Representative Standard UL / CSA
Gamma filo applicabile(mm2) 0,25 - 1,65 Diametro interno rivestimento isolamento(mm) 3.2

Si trova sulla pagina di Connettore per sovrapposizione isolato, il codice articolo è il seguente: VP-1.25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP-1.25.

Supporto tecnico