Terminale a barra / terminale a forcella (AF)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.25-2AF
1.25-AF2.3B
2-1AF
TUB-0.5
TUB-1.25
TUB-5.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Larghezza terminale (B)
(mm)

127.07 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni A lama1.73.415#22–16UL3.4

212.71 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni A lama1.73.415#22–16UL2.3

135.61 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni A lama2.34.113.3#16–14UL2.8

0.41 €

10 Disponibile 5 giorni Barra stampata12.214#26–22-1.2

167.29 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Barra stampata1.73.417#22–16UL1.9

125.26 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Barra stampata3.75.720#12–10UL2.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo

Supporto tecnico