• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore scheda-scheda a passo dimezzato serie DHB

Connettore scheda-scheda a passo dimezzato serie DHB

There are two contact tail lengths (long and short) for each row to better facilitate insertion into PCB through holes.

[Features]
・In addition to lock pins for fixing to the PCB, some of the contacts (4 on each side) have kink processing for temporary holding of the connector.
・A number of products are available to fit different applications (with a base 15.1 mm spacing between boards), including slotted types with zero breakages (even if the connector is removed at an angle), 1.4 mm sequencer types for different contact timing, low-profile types with 10 mm spacing between boards, and 1 mm stacking receptacles available over a range of 17 to 20 mm.
・The plug connector can also be used as a mating connector for the flat cable connector DHD series.
・Complies with Lead Free regulations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DHB-PA20-R13NN-FA
DHB-PA20-R131N-FA
DHB-PA30-R13NN-FA
DHB-PA30-R131N-FA
DHB-PA34-R13NN-FA
DHB-PA34-R131N-FA
DHB-PA40-R13NN-FA
DHB-PA40-R131N-FA
DHB-PA50-R13NN-FA
DHB-PA50-R131N-FA
DHB-PA60-R13NN-FA
DHB-PA60-R131N-FA
DHB-PA68-R13NN-FA
DHB-PA68-R131N-FA
DHB-PA80-R13NN-FA
DHB-PA80-R131N-FA
DHB-PA100-R13NN-FA
DHB-PA100-R131N-FA
DHB-PA120-R13NN-FA
DHB-PA120-R131N-FA
DHB-PB20-S13NN-FA
DHB-PB20-S13NNA-FA
DHB-PB20-S131N-FA
DHB-PB30-S13NN-FA
DHB-PB30-S13NNA-FA
DHB-PB30-S131N-FA
DHB-PB34-S13NN-FA
DHB-PB34-S13NNA-FA
DHB-PB34-S131N-FA
DHB-PB40-S13NN-FA
DHB-PB40-S13NNA-FA
DHB-PB40-S131N-FA
DHB-PB50-S13NN-FA
DHB-PB50-S13NNA-FA
DHB-PB50-S131N-FA
DHB-PB60-S13NN-FA
DHB-PB60-S13NNA-FA
DHB-PB60-S131N-FA
DHB-PB68-S13NN-FA
DHB-PB68-S13NNA-FA
DHB-PB68-S131N-FA
DHB-PB80-S13NN-FA
DHB-PB80-S13NNA-FA
DHB-PB80-S131N-FA
DHB-PB100-S13NN-FA
DHB-PB100-S13NNA-FA
DHB-PB100-S131N-FA
DHB-PB120-S13NN-FA
DHB-PB120-S13NNA-FA
DHB-PB120-S131N-FA
DHB-RA20-R13NN-FA
DHB-RA20-R131N-FA
DHB-RA30-R13NN-FA
DHB-RA30-R131N-FA
DHB-RA34-R131N-FA
DHB-RA40-R13NN-FA
DHB-RA40-R131N-FA
DHB-RA50-R13NN-FA
DHB-RA50-R131N-FA
DHB-RA60-R13NN-FA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Direzione collegamento Caratteristiche Perni di bloccaggio Inibitore di aumento del fondente applicato Altezza posizionatore
(mm)

2.53 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

2.62 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.03 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)30AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.12 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)30AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.12 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.19 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.52 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)40AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.62 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)40AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

4.11 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)50AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

4.19 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)50AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

4.77 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)60AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

4.86 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)60AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

5.35 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)68AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

5.44 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)68AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

6.17 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)80AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

6.26 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)80AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

7.33 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)100AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

7.42 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)100AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

8.49 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)120AngoloSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

8.49 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)120AngoloSpinaInclusoNANessuna nota speciale

2.37 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

2.53 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)20DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

2.46 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

2.86 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)30DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.03 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)30DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

2.95 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)30DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.03 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.21 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)34DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

3.12 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.36 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)40DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.52 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)40DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

3.45 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)40DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

3.95 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)50DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

4.13 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)50DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

4.02 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)50DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

4.52 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)60DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

4.68 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)60DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

4.61 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)60DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

5.11 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)68DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

5.27 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)68DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

5.18 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)68DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

5.77 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)80DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

5.95 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)80DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

5.84 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)80DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

6.93 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)100DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

7.09 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)100DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

7.00 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)100DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

8.25 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)120DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

8.42 €

67 giorni -D· E· FMaschio (spina)120DrittoSpinaAssente (prodotto piegato a macchina)DisponibileNessuna nota speciale

8.33 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)120DrittoSpinaInclusoNANessuna nota speciale

2.62 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20AngoloRecipienteAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

2.70 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20AngoloRecipienteInclusoNANessuna nota speciale

3.12 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)30AngoloRecipienteAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.19 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)30AngoloRecipienteInclusoNANessuna nota speciale

3.19 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34AngoloRecipienteInclusoNANessuna nota speciale

3.52 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40AngoloRecipienteAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

3.62 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40AngoloRecipienteInclusoNANessuna nota speciale

4.11 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50AngoloRecipienteAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

4.19 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50AngoloRecipienteInclusoNANessuna nota speciale

4.77 €

67 giorni -D· E· FFemmina (presa)60AngoloRecipienteAssente (prodotto piegato a macchina)NANessuna nota speciale

Loading...

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato D· E· F DHB Applicazione Per PCB
Corrente ammessa(A) 0.5 Tensione ammessa(V) AC250 Metodo di collegamento filo Saldatura
Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Lavorazione superficiale della parte di contatto (contatto) Placcatura Au (flash) con sottostrato Ni della parte di contatto Trattamento superficie (perno di bloccaggio/parte terminale/parte a pressione) Placcatura Sn-Ag
Note speciali Articoli conformi senza piombo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico