• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore a profilo basso con passo 2.54mm serie HU5

Connettore a profilo basso con passo 2.54mm serie HU5

Double-row terminal array 2.54 mm grid type low profile connector. Compatible with FRC2 and FRC5 series (flat cable pressure welded type) sockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HU5-50APNA-S53TD20-FA
HU5-100PNA-S53TD20-FA
HU5-140PNA-S53TD20-FA
HU5-200PNA-R51TD20-FA
HU5-200PNA-S53TD20-FA
HU5-260PNA-R53T-FA
HU5-400PNA-S53TD20-FA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di conduttori Direzione collegamento Lavorazione superficiale della parte di contatto (contatto) Chiave di polarizzazione Deviazione

2.00 €

62 giorni 10G· H· I50DrittoPlaccatura Au (flash) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

1.75 €

62 giorni 10G· H· I10DrittoPlaccatura Au (flash) con sottostrato NiSenza chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

2.19 €

62 giorni 10G· H· I14DrittoPlaccatura Au (flash) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

2.92 €

62 giorni -G· H· I20AngoloPlaccatura Au (0.76μm) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

1.85 €

62 giorni 10G· H· I20DrittoPlaccatura Au (flash) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

2.10 €

62 giorni 10G· H· I26AngoloPlaccatura Au (flash) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro singola superficie della parte di contatto

2.55 €

62 giorni 10G· H· I40DrittoPlaccatura Au (flash) con sottostrato Ni1 chiavePlaccatura in oro (quattro superfici) della parte di contatto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

G· H· I HU5 Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB
Corrente ammessa(A) 1 Tensione ammessa(V) AC250 Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA
Caratteristiche A griglia Profilo blocco Standard Lunghezza terminale contatto(mm) 2.9
Trattamento superficie (perno di bloccaggio/parte terminale/parte a pressione) Placcatura Sn-Ag Note speciali Articoli conformi senza piombo Caratteristiche Colore blocco: Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico