• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo a crimpare serie 17DE

Tipo a crimpare serie 17DE
  • Sconto volumi elevati

Crimp connection connector for cable AWG22 to 30 (insulation outer diameter φ0.8 to φ1.4).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
17DE-13090-C
17DE-13150-C
17DE-13250-C
17DE-13370-C
17DE-23090-C
17DE-23150-C
17DE-23250-C
17DE-23370-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Categorie dei prodotti

4.24 €

Disponibile 3 giorni -NumeroFemmina (presa)9Connettore presa

3.81 €

67 giorni 10NumeroFemmina (presa)15Connettore presa

4.26 €

67 giorni 10NumeroFemmina (presa)25Connettore presa

4.77 €

67 giorni 10NumeroFemmina (presa)37Connettore presa

2.76 €

67 giorni 10NumeroMaschio (spina)9Connettore a pin

2.91 €

67 giorni 10NumeroMaschio (spina)15Connettore a pin

3.42 €

67 giorni 10NumeroMaschio (spina)25Connettore a pin

4.11 €

67 giorni 10NumeroMaschio (spina)37Connettore a pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Number 17DE Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300 Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) NA Caratteristiche Profilo blocco: blocchi per contatti a crimpare
Trattamento superficie (calotta) Nichelatura con sottostrato in rame Trattamento superficie (contatto) Placcatura in oro con sottostrato in nichel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico