Tipo DIP dritto serie 17JE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17JE-13090-37-FA

Codice componente
17JE-13090-37-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.94 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Number 17JE
Applicable pin/contact Femmina (presa) Number Of Cores 9 Application Montaggio a pannello
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC300 Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Categorie dei prodotti Connettore presa Deviazione Solo unità connettore
Caratteristiche Senza chiave di prevenzione inserimento errato Trattamento superficie (calotta) Placcatura Ni Trattamento superficie (contatto) Contatto: Placcatura in oro (0.4µm) con sottostrato in nichel / Terminale: Placcatura in stagno-argento con sottostrato in nichel
Deviazione (vite di accoppiamento/montaggio) NA Note speciali Tipo dritto per Dip Nota Articoli conformi senza piombo

Si trova sulla pagina di Tipo DIP dritto serie 17JE, il codice articolo è il seguente: 17JE-13090-37-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17JE-13090-37-FA.

Supporto tecnico