Connettori saldati, serie 17JE

Connettori saldati, serie 17JE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This hand soldered wiring connector features solder cup type contacts.
· The number of pins can be 9, 15, 25, or 37.
· Stranded cables of 22 AWG or lower are optimal. (Please use a 40 W or lower soldering iron.)
· Surface treatment of the metal shell involves beat processing pin connectors with nickel plating.
· The metalized hood on the cable/plug wiring parts also effectively shields from electromagnetic interferences.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
17JE-13090-02(D1)A
17JE-13090-02(D8A)A-CG
17JE-13150-02(D1)A
17JE-13250-02(D1)A
17JE-13370-02(D1)A
17JE-23090-02(D1)
17JE-23090-02(D8A)-CG
17JE-23150-02(D1)
17JE-23150-02(D8A)-CG
17JE-23250-02(D1)
17JE-23370-02(D1)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Wire connection method Categorie dei prodotti Deviazione Caratteristiche Deviazione (vite di accoppiamento/montaggio) Note speciali Nome prodotto vite per bloccaggio Nota

9.66 €

3 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)9Montaggio a pannello-Connettore presaProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Bronzo fosforosoNA-

12.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)9Collegamento cavoSaldaturaConnettore presa (componenti compatibili con schermatura)Cappuccio per cavo drittoCavo standardM2.6 x 0.45Profilo vite di bloccaggio: Standard17J-001□Prodotto senza piombo e senza cadmio

6.04 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)15Montaggio a pannello-Connettore presaProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Bronzo fosforosoNA-

14.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)25Montaggio a pannello-Connettore presaProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Bronzo fosforosoNA-

16.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)37Montaggio a pannello-Connettore presaProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Bronzo fosforosoNA-

4.30 €

2.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)9Montaggio a pannello-Connettore a pinProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Lega di rameNA-

9.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)9Collegamento cavoSaldaturaConnettore Pib (componenti compatibili con schermatura)Cappuccio per cavo drittoCavo standardM2.6 x 0.45Profilo vite di bloccaggio: Standard17J-001□Prodotto senza piombo e senza cadmio

6.02 €

1 5 giorni 10Maschio (spina)15Montaggio a pannello-Connettore a pinProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Lega di rameNA-

14.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)15Collegamento cavoSaldaturaConnettore Pib (componenti compatibili con schermatura)Cappuccio per cavo drittoCavo standardM2.6 x 0.45Profilo vite di bloccaggio: Standard17J-001□Prodotto senza piombo e senza cadmio

7.05 €

1 6 giorni 10Maschio (spina)25Montaggio a pannello-Connettore a pinProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Lega di rameNA-

16.12 €

1 5 giorni 10Maschio (spina)37Montaggio a pannello-Connettore a pinProfilo di baseSenza cappucci per caviNAMateriale contatto: Lega di rameNA-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Number 17JE
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC300 Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Trattamento superficie (calotta) Placcatura Ni Trattamento superficie (contatto) Placcatura in oro (flash) con sottostrato in nichel

Supporto tecnico