Codice articolo del costruttore: 17LE-23090-27(D3CB)-FA
Marca: FUJIKURA (DDK)
Prezzo: 8.76 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
17LE-23090-27(D3CB)-FA
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Number | 17LE |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Number Of Cores | 9 | Application | Montaggio a pannello |
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | AC300 | Connection direction | Angolo |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Categorie dei prodotti | Connettore a pin | Caratteristiche | Senza chiave di prevenzione inserimento errato |
Trattamento superficie (calotta) | Placcatura Ni | Trattamento superficie (contatto) | Contatto: Placcatura in oro (0.4µm) con sottostrato in nichel / Terminale: Placcatura in stagno-argento con sottostrato in nichel | Deviazione (vite di accoppiamento/montaggio) | #4-40UNC |
Deviazione (raccordo di messa a terra) | Con raccordo di messa a terra con foro maschiato M3 x 0.5 | Deviazione (tipi di prigioniero/jack e presa) | Jack, presa | Note speciali | Ad angolo retto per Dip |
Metodo di montaggio a pannello su PCB | Tipo 2: pannello non interposto | Nome prodotto staffa di messa a terra | 17L-004B | Nome prodotto prigioniero/jack, presa | 17L-003□1 |
Nota | Articoli conformi senza piombo |
Si trova sulla pagina di Connettori Dip a L serie 17LE, il codice articolo è il seguente: 17LE-23090-27(D3CB)-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17LE-23090-27(D3CB)-FA.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali