• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa ad angolo retto serie 57LE

Presa ad angolo retto serie 57LE
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- An L-type DIP connector with fittings covered by a metal shell, blocking electromagnetic waves and reducing noise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
57LE-20240-7700-FA
57LE-20240-7700D35G-CA
57LE-20360-7700-FA
57LE-20360-7700D35G-CA
57LE-20500-7700-FA
57LE-20500-7700D35G-CA
57LE-40140-7700(D12)-FA
57LE-40140-7700(D29)-FA
57LE-40140-7700-FA
57LE-40240-7700(D12)-FA
57LE-40240-7700(D29)-FA
57LE-40240-7700-FA
57LE-40360-7700(D12)-FA
57LE-40360-7700(D29)-FA
57LE-40360-7700-FA
57LE-40500-7700(D12)-FA
57LE-40500-7700(D29)-FA
57LE-40500-7700-FA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Number Of Cores Categorie dei prodotti Deviazione Caratteristiche Nota

9.26 €

82 giorni 10Numero24Presa per collegamento unitàNATipo 20Articoli conformi senza piombo

18.82 €

3 giorni 10Numero24Presa per collegamento unitàPiastra di messa a terra per maschiatura, articolo montato su presa jackTipo 20Articoli conformi senza piombo e senza Cd

10.24 €

82 giorni 10Numero36Presa per collegamento unitàNATipo 20Articoli conformi senza piombo

14.16 €

82 giorni 10Numero36Presa per collegamento unitàPiastra di messa a terra per maschiatura, articolo montato su presa jackTipo 20Articoli conformi senza piombo e senza Cd

10.75 €

82 giorni 10Numero50Presa per collegamento unitàNATipo 20Articoli conformi senza piombo

19.10 €

82 giorni 10Numero50Presa per collegamento unitàPiastra di messa a terra per maschiatura, articolo montato su presa jackTipo 20Articoli conformi senza piombo e senza Cd

19.74 €

3 giorni -Numero14Presa con chiusura a mollaPiastra di messa a terra per maschiatura, prodotto con montaggio a vite con testa PhillipsTipo 40Articoli conformi senza piombo

6.33 €

82 giorni 10Numero14Presa con chiusura a mollaProdotto montato su perno di bloccaggioTipo 40Articoli conformi senza piombo

8.27 €

Disponibile 3 giorni 10Numero14Presa con chiusura a mollaNATipo 40Articoli conformi senza piombo

12.58 €

3 giorni 10Numero24Presa con chiusura a mollaPiastra di messa a terra per maschiatura, prodotto con montaggio a vite con testa PhillipsTipo 40Articoli conformi senza piombo

13.34 €

82 giorni 10Numero24Presa con chiusura a mollaProdotto montato su perno di bloccaggioTipo 40Articoli conformi senza piombo

9.35 €

Disponibile 3 giorni 10Numero24Presa con chiusura a mollaNATipo 40Articoli conformi senza piombo

20.34 €

Disponibile 3 giorni 10Numero36Presa con chiusura a mollaPiastra di messa a terra per maschiatura, prodotto con montaggio a vite con testa PhillipsTipo 40Articoli conformi senza piombo

13.95 €

82 giorni 10Numero36Presa con chiusura a mollaProdotto montato su perno di bloccaggioTipo 40Articoli conformi senza piombo

9.82 €

Disponibile 3 giorni 10Numero36Presa con chiusura a mollaNATipo 40Articoli conformi senza piombo

15.01 €

Disponibile 3 giorni 10Numero50Presa con chiusura a mollaPiastra di messa a terra per maschiatura, prodotto con montaggio a vite con testa PhillipsTipo 40Articoli conformi senza piombo

10.54 €

82 giorni 10Numero50Presa con chiusura a mollaProdotto montato su perno di bloccaggioTipo 40Articoli conformi senza piombo

11.21 €

Disponibile 3 giorni 10Numero50Presa con chiusura a mollaNATipo 40Articoli conformi senza piombo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Number 57LE Applicable pin/contact Femmina (presa)
Application Montaggio a pannello Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC500
Connection direction Angolo Protection function (environmentally resistant) NA Trattamento superficie (calotta) Placcatura Ni
Trattamento superficie (contatto) Contatto: Placcatura in oro (0.4µm) con sottostrato in nichel / Terminale: Placcatura in stagno-argento con sottostrato in nichel Profilo copertura Senza copertura Note speciali Lunghezza terminale DIP: 4.75mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico