Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
57RE-40240-730B(D12)-FA |
57RE-40500-730B(D12)-FA |
57RE-40500-730B(D29)-FA |
57RE-40500-730B-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | Deviazione | Deviazione (vite di accoppiamento/montaggio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | Con piastra di messa a terra per maschiatura M3 x 0.5 | Vite in ottone per montaggio a pannello, accessorio | |
7.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | Con piastra di messa a terra per maschiatura M3 x 0.5 | Vite in ottone per montaggio a pannello, accessorio | ||
7.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | Con piastra di messa a terra con perno di bloccaggio | Vite in ottone per montaggio a pannello, accessorio | ||
15.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | Profilo di base | Senza viti per montaggio a pannello |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Number | 57RE |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Montaggio a pannello | Allowable Current(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | AC500 | Connection direction | Angolo | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Categorie dei prodotti | Presa ad angolo retto | Trattamento superficie (calotta) | Placcatura Ni | Trattamento superficie (contatto) | Parte di contatto: Placcatura Au (0.38μm) con sottostrato Ni / Parte terminale: Placcatura Sn-Ag con sottostrato Ni |
Nota | Articoli conformi senza piombo |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Deviazione
Deviazione (vite di accoppiamento/montaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali