Connettore a saldare / DIP serie 57

Connettore a saldare / DIP serie 57
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A 2.159-mm pitch ribbon-type connector for soldering. These are the core of the 57 family of connectors, which are available in 5 types.

[Features]
■ This 57 Series forms the core of the 57 family of DIP connectors. The following 5 types are available.
· 57-10 type (unit connection plug).
· 57-20 type (unit connection receptacle).
· 57-30 type (plug with straight hood for cables).
· 57-40 type (panel receptacle with locking spring).
· 57-60 type (cable relay receptacle).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
57-10140
57-10240
57-10360
57-10500
57-20140
57-20240
57-20240-D35-CG
57-20360-D35-CG
57-20500
57-20500-D35-CG
57-30140
57-30240
57-30360
57-30500
57-40140
57-40240
57-40240-9
57-40360
57-40360-12
57-40500
57-40500-9
57-60140
57-60360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Categorie dei prodotti Deviazione Caratteristiche Note speciali

9.18 €

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)14Montaggio a pannelloSpina per collegamento unitàNATipo 10 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

17.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24Montaggio a pannelloSpina per collegamento unitàNATipo 10 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

14.21 €

1 5 giorni 10Maschio (spina)36Montaggio a pannelloSpina per collegamento unitàNATipo 10 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

17.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)50Montaggio a pannelloSpina per collegamento unitàNATipo 10 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

10.20 €

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)14Montaggio a pannelloPresa per collegamento unitàNATipo 20 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

12.36 €

10 13 giorni 10Femmina (presa)24Montaggio a pannelloPresa per collegamento unitàNATipo 20 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

28.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)24Montaggio a pannelloPresa con blocco a viteMontaggio su presa jackTipo 20 (per interno apparecchiature)Articoli conformi senza piombo e senza Cd

28.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)36Montaggio a pannelloPresa con blocco a viteMontaggio su presa jackTipo 20 (per interno apparecchiature)Articoli conformi senza piombo e senza Cd

18.63 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)50Montaggio a pannelloPresa per collegamento unitàNATipo 20 (per interno apparecchiature)Tipo a saldare

21.76 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)50Montaggio a pannelloPresa con blocco a viteMontaggio su presa jackTipo 20 (per interno apparecchiature)Articoli conformi senza piombo e senza Cd

7.87 €

1 5 giorni -Maschio (spina)14Collegamento cavoSpina con cappuccio cavoNATipo 30 (per I/F)Tipo a saldare

10.66 €

1 5 giorni -Maschio (spina)24Collegamento cavoSpina con cappuccio cavoNATipo 30 (per I/F)Tipo a saldare

11.14 €

1 5 giorni -Maschio (spina)36Collegamento cavoSpina con cappuccio cavoNATipo 30 (per I/F)Tipo a saldare

18.28 €

6.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Maschio (spina)50Collegamento cavoSpina con cappuccio cavoNATipo 30 (per I/F)Tipo a saldare

5.41 €

2.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)14Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo a saldare

9.07 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)24Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo a saldare

10.85 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)24Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo Dip a saldare

10.92 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)36Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo a saldare

13.18 €

4.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)36Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo Dip a saldare

12.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)50Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo a saldare

14.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)50Montaggio a pannelloPresa con blocco a mollaNATipo 40 (per I/F)Tipo Dip a saldare

28.93 €

1 5 giorni -Femmina (presa)14Collegamento cavoPresa per cavo relèNATipo 60 (cavo per relè)Tipo a saldare

45.17 €

15.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Femmina (presa)36Collegamento cavoPresa per cavo relèNATipo 60 (cavo per relè)Tipo a saldare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Number 57
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC500 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Trattamento superficie (calotta) Placcatura Ni
Trattamento superficie (contatto) Placcatura Au

Supporto tecnico