• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore conforme allo standard MIL con passo 2.54mm serie FRC5

Connettore conforme allo standard MIL con passo 2.54mm serie FRC5
  • Sconto volumi elevati

A 2.5-mm pitch pressure-contact connector for flat ribbon cables compliant with MIL-DTL-83503.

[Features]
· The FRC5 Series are 2.54-mm pitch pressure-contact connectors for flat ribbon cables compliant with MIL-DTL-83503. A lower cost price has been achieved by re-structuring and reducing the amount of metal in the contacts.
· The price has also been lowered by metal plating only the contact-contacting parts.
· Compliant with MIL-DTL-83503.
· The wiring task has been simplified due to the crimping that does not require removal of the coating.
· UL standard certified product (File No. E72124).
· The connectors use a polarity key and an insertion-error prevention key to provide a dual insertion-error prevention structure.
· The locking levers come in two types: a regular long lock and a short lock, which is suitable for low-profile connections.
· Compatible with the loose wire crimping HU Series.
· Compatible with FRC5 socket connectors and FRC2 headers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRC5-A010-1T0S-FA
FRC5-A010-2T0S-FA
FRC5-A010-3T0S-FA
FRC5-A010-3TDS-FA
FRC5-A014-1T0S-FA
FRC5-A014-2T0S-FA
FRC5-A014-3T0S-FA
FRC5-A016-1T0S-FA
FRC5-A016-2T0S-FA
FRC5-A016-3T0S-FA
FRC5-A020-1T0S-FA
FRC5-A020-2T0S-FA
FRC5-A020-3T0S-FA
FRC5-A026-1T0S-FA
FRC5-A026-2T0S-FA
FRC5-A026-3T0S-FA
FRC5-A030-1T0S-FA
FRC5-A030-2T0S-FA
FRC5-A030-3T0S-FA
FRC5-A034-1T0S-FA
FRC5-A034-2T0S-FA
FRC5-A034-3T0S-FA
FRC5-A040-1T0S-FA
FRC5-A040-2T0S-FA
FRC5-A040-3T0S-FA
FRC5-A050-1T0S-FA
FRC5-A050-1TAS-FA
FRC5-A050-2T0S-FA
FRC5-A050-3T0S-FA
FRC5-A050-3TAS-FA
FRC5-A060-1T0S-FA
FRC5-A060-2T0S-FA
FRC5-A060-3T0S-FA
FRC5-A060-3TAS-FA
FRC5-A064-1T0S-FA
FRC5-A064-2T0S-FA
FRC5-A064-3T0S-FA
FRC5-AA20-1T0S-FA
FRC5-AA20-3T0N-FA
FRC5-AA34-1T0S-FA
FRC5-AA34-3T0N-FA
FRC5-AA40-1T0S-FA
FRC5-AA40-3T0S-FA
FRC5-AA50-1T0S-FA
FRC5-AA50-2T0S-FA
FRC5-AA50-3T0S-FA
FRC5-AA50-3TAS-FA
FRC5-C10S53T-0L-FA
FRC5-C10S53T-DL-FA
FRC5-C14S53T-0L-FA
FRC5-C16L53T-0L-FA
FRC5-C16S53T-0L-FA
FRC5-C20L53T-0L-FA
FRC5-C20S53T-0L-FA
FRC5-C26L53T-0L-FA
FRC5-C26S53T-0L-FA
FRC5-C30L51T-0L-FA
FRC5-C30S53T-0L-FA
FRC5-C34L51T-0L-FA
FRC5-C34L53T-0L-FA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Connection direction Categorie dei prodotti Trattamento superficie (contatto) Profilo copertura Serracavo Chiave di polarizzazione Leva di bloccaggio Nota Lunghezza terminale contatto
(mm)

1.75 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)10Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

1.70 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)10Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.50 €

Disponibile 3 giorni 10D· E· FFemmina (presa)10Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.19 €

3 giorni -D· E· FFemmina (presa)10Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaIncluso1 chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.08 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)14Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.03 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)14Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

1.71 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)14Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.25 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)16Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.17 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)16Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

1.80 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)16Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.55 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.47 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.92 €

Disponibile 3 giorni -D· E· FFemmina (presa)20Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.55 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)26Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.80 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)26Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

1.99 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)26Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.10 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)30Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.97 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)30Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.16 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)30Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.42 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.25 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.26 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.71 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.51 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.47 €

Disponibile 3 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

5.29 €

Disponibile 3 giorni -D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.56 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaIncluso1 chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.05 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.82 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.44 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaIncluso1 chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.98 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)60Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.97 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)60Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.21 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)60Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.21 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)60Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaIncluso1 chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

5.27 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)64Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

5.12 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)64Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.80 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)64Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità apertaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.97 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.27 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)20Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità chiusaNASenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.34 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.88 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)34Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità chiusaNASenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.59 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.43 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)40Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.26 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

4.05 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura Au (0.4μ) con sottostrato NiEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

2.79 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità chiusaInclusoSenza chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

3.28 €

67 giorni 10D· E· FFemmina (presa)50Collegamento cavoDrittoConnettore presaPlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelEstremità chiusaIncluso1 chiaveNAArticoli conformi senza piombo-

1.65 €

3 giorni 10D· E· FMaschio (spina)10Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.26 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)10Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANA1 chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

1.87 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)14Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

3.80 €

22 giorni 10D· E· FMaschio (spina)16Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

1.96 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)16Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.13 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.13 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)20Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.20 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)26Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.20 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)26Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

4.47 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)30Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.35 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)30Per PCBDrittoConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

4.91 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (0.8μ) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

2.50 €

67 giorni 10D· E· FMaschio (spina)34Per PCBAngoloConnettorePlaccatura in oro (flash) con sottostrato in nichelNANASenza chiaveBlocco lungoArticoli conformi senza piombo2.9

Loading...

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato D· E· F FRC5 Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Saldatura a pressione Protection function (environmentally resistant) NA
Representative Standard UL Note speciali Trattamento superficie (collegamento): Placcatura Sn-Ag

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico