Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CM10-AP2S-M(D6) |
CM10-AP10S-S(D6) |
CM10-CR10P-S |
CM10-R2P(D3)-01 |
CM10-SP10S-S(D6) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Connection direction | Categorie dei prodotti | Diametro esterno cavo conforme (Ø) | Cavo compatibile | Nota contatto | Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina (presa) | 2 | Saldatura/crimpatura | Angolo | Spina | 6,0 - 9,0 | Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG20 o inferiore | Vendita separata | In condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67 | CM10-R2P (D3)-01 [Presa per scatola] | CM10-CR2P-S [Presa per cavo] | CM10-CR2P-M [Presa per cavo] | CM10-CR2P-L [Presa per cavo] | - | - | |
53.64 € | 1 | 13 giorni | Femmina (presa) | 10 | Saldatura/crimpatura | Angolo | Spina | 4,0-6.0 | Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferiore | Vendita separata | In condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67 | CM10-R10P (D3)-01 [Presa per scatola] | CM10-CR10P-S [Presa per cavo] | CM10-CR10P-M [Presa per cavo] | CM10-CR10P-L [Presa per cavo] | - | - | ||
49.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Maschio (spina) | 10 | Saldatura | Dritto | Presa per cavo | 4,0-6.0 | Saldatura: AWG20 o inferiore | Fissaggio | Il contatto N. 10 è collegato alla calotta tramite linguette di messa a terra. | CM10-SP10S-S (D6) [Spina dritta] | CM10-SP10S-M (D6) [Spina dritta] | CM10-SP10S-L (D6) [Spina dritta] | CM10-AP10S-S (D6) [Spina angolare] | CM10-AP10S-M (D6) [Spina angolare] | CM10-AP10S-L (D6) [Spina angolare] | |
30.91 € 9.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio (spina) | 2 | Saldatura | Dritto | Recipiente | - | Saldatura: AWG20 o inferiore | Fissaggio | L'unità ha una struttura impermeabile | CM10-SP2S-S (D6) [Spina dritta] | CM10-SP2S-M (D6) [Spina dritta] | CM10-SP2S-L (D6) [Spina dritta] | CM10-AP2S-S (D6) [Spina angolare] | CM10-AP2S-M (D6) [Spina angolare] | CM10-AP2S-L (D6) [Spina angolare] | |
50.67 € | 1 | 5 giorni | Femmina (presa) | 10 | Saldatura/crimpatura | Dritto | Spina | 4,0-6.0 | Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferiore | Vendita separata | In condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67 | CM10-R10P (D3)-01 [Presa per scatola] | CM10-CR10P-S [Presa per cavo] | CM10-CR10P-M [Presa per cavo] | CM10-CR10P-L [Presa per cavo] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CM10 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cavo-cavo | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 200 |
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL | Metodo di bloccaggio | A pressione |
Calotta (materiale/trattamento) | Lega di zinco/nichelatura | Contatto (materiale/trattamento) | Lega di rame/placcatura in oro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Connection direction
Categorie dei prodotti
Diametro esterno cavo conforme(Ø)
Cavo compatibile
Nota contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali