• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie CM10 - Connettori impermeabili, compatti, con blocco ad azione singola, tipo (D)

Serie CM10 - Connettori impermeabili, compatti, con blocco ad azione singola, tipo (D)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• These compact, waterproof connectors use a push-on/turn-off system that enables one-touch coupling.
• Easy to lock by simply pushing in a plug connector. To remove, turn the coupling ring to release the lock.
• This means there is no worry of the coupling being disengaged, even when it is subject to unexpected external forces, such as pulling on a cable.
• The use of a sturdy structure utilizing a metal shell and light metals and plastics for the back shell and clamp nut means that it is compact, lightweight, and waterproof, opening up applications in all manner of electronic equipment.
• Ground contacts are mounted (10-contact model).
• The angled plug allows a low-profile mounting.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CM10-AP2S-L-D
CM10-AP2S-M-D
CM10-AP2S-S-D
CM10-AP10S-L-D
CM10-AP10S-M-D
CM10-AP10S-S-D
CM10-R2P-D(D7)
CM10-R10P-D(D7)
CM10-SP2S-L-D
CM10-SP2S-M-D
CM10-SP2S-S-D
CM10-SP10S-L-D
CM10-SP10S-M-D
CM10-SP10S-S-D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Connection direction Categorie dei prodotti Diametro esterno cavo conforme
(Ø)
Cavo compatibile Nota contatto Nota Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6

26.55 €

Disponibile 4 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaAngoloSpina9,0 – 11,6Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

26.28 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaAngoloSpina6,0 - 9,0Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

35.91 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaAngoloSpina4,0-6.0Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

27.04 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaAngoloSpina9,0 – 11,6Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

26.29 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaAngoloSpina6,0 - 9,0Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

32.51 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaAngoloSpina4,0-6.0Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

20.07 €

Disponibile 3 giorni A· B· CMaschio (spina)2SaldaturaDrittoRecipiente-Saldatura: AWG20 o inferioreFissaggioL'unità ha una struttura impermeabileCM10-SP2S-S-D [Spina dritta]CM10-SP2S-M-D [Spina dritta]CM10-SP2S-L-D [Spina dritta]CM10-AP2S-S-D [Spina angolare]CM10-AP2S-M-D [Spina angolare]CM10-AP2S-L-D [Spina angolare]

14.87 €

Disponibile 3 giorni A· B· CMaschio (spina)10SaldaturaDrittoRecipiente-Saldatura: AWG20 o inferioreFissaggioL'unità ha una struttura impermeabileCM10-SP10S-S-D [Spina dritta]CM10-SP10S-M-D [Spina dritta]CM10-SP10S-L-D [Spina dritta]CM10-AP10S-S-D [Spina angolare]CM10-AP10S-M-D [Spina angolare]CM10-AP10S-L-D [Spina angolare]

23.43 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaDrittoSpina9,0 – 11,6Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

23.44 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaDrittoSpina6,0 - 9,0Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

31.84 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)2Saldatura/crimpaturaDrittoSpina4,0-6.0Crimpatura: AWG16–20/Saldatura: AWG16 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R2P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR2P-S [Presa per cavo]CM10-CR2P-M [Presa per cavo]CM10-CR2P-L [Presa per cavo]--

23.44 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaDrittoSpina9,0 – 11,6Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

23.44 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaDrittoSpina6,0 - 9,0Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

31.84 €

Disponibile 3 giorni A· B· CFemmina (presa)10Saldatura/crimpaturaDrittoSpina4,0-6.0Crimpatura: AWG20–18/Saldatura: AWG20 o inferioreVendita separataIn condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67CM10-R10P-D (D7) [Presa per scatola]CM10-CR10P-S [Presa per cavo]CM10-CR10P-M [Presa per cavo]CM10-CR10P-L [Presa per cavo]--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde A· B· C CM10 Application Cavo-cavo
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 200 Protection function (environmentally resistant) IP67
Representative Standard UL Metodo di bloccaggio A pressione Calotta (materiale/trattamento) Lega di zinco/cromatura trivalente
Contatto (materiale/trattamento) Lega di rame/placcatura in oro Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico