Connettore tondo impermeabile con collegamento a saldare serie WEB

Connettore tondo impermeabile con collegamento a saldare serie WEB
  • Sconto volumi elevati
The shell has 5 positioning keys. By changing the key positions, it is possible to prevent mismatching, even when using a large number of connectors with the same contact array.

[Features]
• The WEB series is a round, waterproof connector with IP67-rated protective structure.
• The contact layout uses the same insert as the JM series.
• The locking method of the connector has been changed from screw to turn-lock type to increase the connection reliability.
• The locking method is turn-lock, allowing locking and release to be confirmed by the click sound when the connector is rotated through 90 degrees.
• The solder cup contacts embedded in the insert are aligned in the same direction, making wire connection simple.
▪ UL standard certified: File No. E72124

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WEBR1303FS-D
WEBR1305MS-D
WEBR1607MS-D
WEBR2104MS-D
WEBR2116FS-D
WEBR2116MS-D
WEBSP1305F-1-D
WEBSP1607F-2-D
WEBSP1610M-2-D
WEBSP2104F-1-D
WEBSP2104F-2-D
WEBSP2104F-3-D
WEBSP2104M-1-D
WEBSP2104M-2-D
WEBSP2104M-3-D
WEBSP2107F-1-D
WEBSP2107F-2-D
WEBSP2107F-3-D
WEBSP2107M-1-D
WEBSP2107M-2-D
WEBSP2107M-3-D
WEBSP2110F-2-D
WEBSP2110F-3-D
WEBSP2116F-1-D
WEBSP2116F-2-D
WEBSP2116F-3-D
WEBSP2116M-2-D
WEBSP2116M-3-D
WEBSP2119F-3-D
WEBSP2119M-3-D
WEBSP2516F-1-D
WEBSP2516F-2-D
WEBSP2516F-3-D
WEBSP2516M-2-D
WEBSP2516M-3-D
WEBSP2524F-1-D
WEBSP2524F-2-D
WEBSP2524F-3-D
WEBSP2524F-7-D
WEBSP2528F-1-D
WEBSP2528F-3-D
WEBSP2528F-7-D
WEBSP2528M-2-D
WEBSP2528M-3-D
WEBSP2528M-7-D
WEBSP2532F-1-D
WEBSP2532F-2-D
WEBSP2532F-3-D
WEBSP2532F-7-D
WEBSP2532M-1-D
WEBSP2532M-2-D
WEBSP2532M-3-D
WEBSP2532M-7-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Categorie dei prodotti Numero inserto Guarnizione Dimensione calotta Misura boccola φ D
(mm)
Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5

20.09 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)3Montaggio cavo-pannello10Presa per scatola1303Disponibile13-WEBSP1303M-1-D----

19.33 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)5Montaggio cavo-pannello5Presa per scatola1305Disponibile13-WEBSP1305F-1-D [Spina dritta]----

20.18 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)7Montaggio cavo-pannello10Presa per scatola1607Disponibile16-WEBSP1607F-2-D----

22.55 €

1 5 giorni Maschio (spina)4Montaggio cavo-pannello10Presa per scatola2104Disponibile21-WEBSP2104F-1-DWEBSP2104F-2-D [Spina dritta]WEBSP2104F-3-D [Spina dritta]--

36.96 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)16Montaggio cavo-pannello5Presa per scatola2116Disponibile21-WEBSP2116M-1-D [Spina dritta]WEBSP2116M-2-D [Spina dritta]WEBSP2116M-3-D [Spina dritta]--

27.43 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)16Montaggio cavo-pannello5Presa per scatola2116Disponibile21-WEBSP2116F-1-D [Spina dritta]WEBSP2116F-2-D [Spina dritta]WEBSP2116F-3-D [Spina dritta]--

85.28 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)5Cavo-cavo5Connettore spina dritto1305NA139WEBR1305MS-DWEBCR1305M-1-D [Presa per cavo]---

87.98 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto1607NA1610.5WEBR1607MS-D [Presa per scatola]WEBCR1607M-2-D [Presa per cavo]---

55.28 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)10Cavo-cavo5Connettore spina dritto1610NA1610.5WEBR1610FS-DWEBCR1610F-2-D [Presa per cavo]---

90.05 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA2114.1WEBR2104MS-D [Presa per scatola]WEBCR2104M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-3-D [Presa per cavo]-

90.05 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA2111WEBR2104MS-D [Presa per scatola]WEBCR2104M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-3-D [Presa per cavo]-

69.13 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA218.7WEBR2104MS-D [Presa per scatola]WEBCR2104M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104M-3-D [Presa per cavo]-

83.41 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA2114.1WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-3-D [Presa per cavo]-

83.41 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA2111WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-3-D [Presa per cavo]-

83.41 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)4Cavo-cavo10Connettore spina dritto2104NA218.7WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2104F-3-D [Presa per cavo]-

91.49 €

1 Disponibile 9 giorni Femmina (presa)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA2114.1WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-3-D [Presa per cavo]-

91.49 €

1 Disponibile 9 giorni Femmina (presa)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA2111WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-3-D [Presa per cavo]-

91.49 €

1 Disponibile 9 giorni Femmina (presa)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA218.7WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107M-3-D [Presa per cavo]-

85.28 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA2114.1WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-3-D [Presa per cavo]-

85.28 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA2111WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-3-D [Presa per cavo]-

85.28 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)7Cavo-cavo10Connettore spina dritto2107NA218.7WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2107F-3-D [Presa per cavo]-

92.76 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)10Cavo-cavo10Connettore spina dritto2110NA2111WEBR2110MS-D [Presa per scatola]WEBCR2110M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2110M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2110M-3-D [Presa per cavo]-

92.76 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)10Cavo-cavo10Connettore spina dritto2110NA218.7WEBR2110MS-D [Presa per scatola]WEBCR2110M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2110M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2110M-3-D [Presa per cavo]-

97.31 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo5Connettore spina dritto2116NA2114.1WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-3-D [Presa per cavo]-

97.31 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo5Connettore spina dritto2116NA2111WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-3-D [Presa per cavo]-

97.31 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo5Connettore spina dritto2116NA218.7WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2116M-3-D [Presa per cavo]-

75.63 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)16Cavo-cavo5Connettore spina dritto2116NA2111WEBR2116FS-DWEBCR2116F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2116F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2116F-3-D [Presa per cavo]-

89.22 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)16Cavo-cavo5Connettore spina dritto2116NA218.7WEBR2116FS-DWEBCR2116F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2116F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2116F-3-D [Presa per cavo]-

101.04 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)19Cavo-cavo5Connettore spina dritto2119NA218.7WEBR2119MS-DWEBCR2119M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2119M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2119M-3-D [Presa per cavo]-

86.31 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)19Cavo-cavo5Connettore spina dritto2119NA218.7WEBR2119FS-D [Presa per scatola]WEBCR2119F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2119F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2119F-3-D [Presa per cavo]-

86.54 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo10Connettore spina dritto2516NA2516WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-7-D [Presa per cavo]

102.08 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo10Connettore spina dritto2516NA2513WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-7-D [Presa per cavo]

102.08 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)16Cavo-cavo10Connettore spina dritto2516NA2510WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2516M-7-D [Presa per cavo]

91.08 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)16Cavo-cavo10Connettore spina dritto2516NA2513WEBR2516FS-DWEBCR2516F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-7-D [Presa per cavo]

91.08 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)16Cavo-cavo10Connettore spina dritto2516NA2510WEBR2516FS-DWEBCR2516F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2516F-7-D [Presa per cavo]

92.51 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)24Cavo-cavo5Connettore spina dritto2524NA2516WEBR2524MS-D [Presa per scatola]WEBCR2524M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-7-D [Presa per cavo]

109.12 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)24Cavo-cavo5Connettore spina dritto2524NA2513WEBR2524MS-D [Presa per scatola]WEBCR2524M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-7-D [Presa per cavo]

109.12 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)24Cavo-cavo5Connettore spina dritto2524NA2510WEBR2524MS-D [Presa per scatola]WEBCR2524M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-7-D [Presa per cavo]

109.12 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)24Cavo-cavo5Connettore spina dritto2524NA2517WEBR2524MS-D [Presa per scatola]WEBCR2524M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2524M-7-D [Presa per cavo]

89.70 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2516WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-7-D [Presa per cavo]

112.03 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2510WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-7-D [Presa per cavo]

112.03 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2517WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528M-7-D [Presa per cavo]

98.54 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2513WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-7-D [Presa per cavo]

98.54 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2510WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-7-D [Presa per cavo]

98.54 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)28Cavo-cavo5/10Connettore spina dritto2528NA2517WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2528F-7-D [Presa per cavo]

114.10 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2516WEBR2532MS-D [Presa per scatola]WEBCR2532M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-7-D [Presa per cavo]

114.10 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2513WEBR2532MS-D [Presa per scatola]WEBCR2532M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-7-D [Presa per cavo]

114.10 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2510WEBR2532MS-D [Presa per scatola]WEBCR2532M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-7-D [Presa per cavo]

114.10 €

1 Disponibile 8 giorni Femmina (presa)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2517WEBR2532MS-D [Presa per scatola]WEBCR2532M-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532M-7-D [Presa per cavo]

90.23 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2516WEBR2532FS-D [Presa per scatola]WEBCR2532F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-7-D [Presa per cavo]

100.83 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2513WEBR2532FS-D [Presa per scatola]WEBCR2532F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-7-D [Presa per cavo]

100.83 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2510WEBR2532FS-D [Presa per scatola]WEBCR2532F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-7-D [Presa per cavo]

100.83 €

1 Disponibile 8 giorni Maschio (spina)32Cavo-cavo5Connettore spina dritto2532NA2517WEBR2532FS-D [Presa per scatola]WEBCR2532F-1-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-2-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-3-D [Presa per cavo]WEBCR2532F-7-D [Presa per cavo]

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X V· W· X WEB
Allowable Voltage(V) 250/350 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / CUL Metodo di bloccaggio Blocco a rotazione
Posizione di modifica della chiave Posizione normale Calotta (materiale/trattamento) Lega di zinco/zincatura (cromatura trivalente) Contatto (materiale/trattamento) Lega di rame/placcatura in argento
Colore Nero Nota In condizione di accoppiamento, ha un grado di protezione IP67 Tensione ammessa: Nota AC250V (r.m.s)/DC350V

Supporto tecnico