Connettore coassiale SMB da 75Ω serie 27CP

Connettore coassiale SMB da 75Ω serie 27CP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The 27CP series of connectors correspond to a 75 Ω version of the 27DP series of connectors (50 Ω type).
· This connector, which is representative of small 75 Ω connectors, is frequently used in applications such as interfaces inside devices.
· The push-on method makes it easy to connect or disconnect.
· This part is not compatible with the 27DP series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27CP-LR-PC-CF
27CP-P-1.5-CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Utensile per crimpatura Nota

18.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Per PCB-AngoloRecipiente---

18.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSpina1.5C−2VCR-H-1100Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore Numero Numero 27CP
Impedenza(Ω) 75 Corpo (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Ni
Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag Frequenza d'esercizio(GHz) DC–0.5 Metodo di bloccaggio A pressione

Supporto tecnico