• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 31 - Prese isolate BNC (montaggio a pannello)

Serie 31 - Prese isolate BNC (montaggio a pannello)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• These insulated receptacles are panel mounted and connected to BNC series (plug) connectors.
· Reliable insulation is achieved between the external conductor of the connector and the panel.
▪ The ground terminal is connected to the external conductor and integrated with the mold adjacent to the central conductor. Hence, it is easy to handle.
• The round-pin contact types (31-10-CF and 31-10-CAu-CF) are UL-listed (UL File No. E72124).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31-10-CAU-CF
31-10-CF
31-10T-D2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Standard rappresentativo Contatto (materiale/lavorazione) Caratteristiche Nota

10.25 €

Disponibile 3 giorni 10NumeroULLega di rame/placcatura AgCon contatto pin tondoSpessore pannello massimo: 4.3mm o inferiore

7.28 €

Disponibile 3 giorni 10NumeroULLega di rame/placcatura AuCon contatto pin tondoSpessore pannello massimo: 4.3mm o inferiore

3.58 €

Disponibile 3 giorni 10Numero-Lega di rame/placcatura AuCon contatto sonoro e sagomato (prodotti VA: prodotti a pressione)Spessore pannello massimo: 4.3mm o inferiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Numero 31 Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Montaggio a pannello Direzione collegamento Dritto Impedenza(Ω) Inconsistente
Categorie dei prodotti Recipiente Conduttore esterno (materiale) Zinco pressofuso Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Ni

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico