• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore coassiale 75ΩBNC serie BNC 75

Connettore coassiale 75ΩBNC serie BNC 75
  • Sconto volumi elevati

These are the 75 Ω counterparts of the BNC series connectors (50 Ω). The bayonet lock system is easy to attach and remove.

[Features]
• The BNC75 series connectors are the 75-Ω counterparts of the BNC series (50 Ω).
• Interchangeable with the BNC series.
• The bayonet locking system is easy to attach and remove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC75-P-3C2W-CR10A-CF
BNC75-PJ-1.5CV-CR2-CF
BNC75-PJ-2.5V-CR-NI-CF
BNC75-R-A-CF
BNC75-SP-1.5CCA-EXBV-CF
BNC75-SP-5CFB-CF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Contatto (materiale/lavorazione) Utensile per crimpatura Nota

11.17 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina3C-2WLega di rame/placcatura AgCR-H-1135Il collegamento filo/a triangolo richiede un utensile di apertura (89134) oltre a un utensile per crimpatura

26.85 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CFemmina (presa)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore jack da pannello1.5C-2V, 1.5C-QEVLega di rame/placcatura AgCR-H-1101-

23.13 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CFemmina (presa)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore jack da pannello2.5C−2VLega di rame/placcatura AuCR-H-1100-

12.70 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CFemmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Lega di rame/placcatura Ag--

16.93 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina1.5CCA-EXBVLega di rame/placcatura AgCR-H-1101-

48.63 €

Disponibile 72 giorni 10A· B· CMaschio (spina)Collegamento cavoSaldaturaConnettore spina5C-FBLega di rame/placcatura Au--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale A· B· C BNC75 Direzione collegamento Dritto
Impedenza(Ω) 75 Corpo (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Ni
Frequenza d'esercizio(GHz) DC–1 Metodo di bloccaggio Blocco a baionetta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico