Serie BNC - Connettori coassiali BNC

Serie BNC - Connettori coassiali BNC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• BNC series connectors are used in a wide range of products as 50-Ω coaxial connectors.
• Compact and lightweight, these connectors are often used as interfaces, particularly for equipment that is frequently mounted and dismounted, thanks to their easily coupled and disengaged bayonet lock connection mechanism.
• If you use 75-Ω cables, use these connectors at frequencies of 200 MHz or less.
• When exceeding 200 MHz, use BNC75 series connectors.
• BNC and BNC75 series connectors are interchangeable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC-J-3-CF
BNC-P-1.5D-CR10-CF
BNC-P-1.5V-CR-CF
BNC-P-1.5V-CR-NI-CF
BNC-P-5-CF
BNC-P-58U-CF
BNC-P-58U-NI-CF
BNC-PJ-3-CF
BNC-R-CF
BNC-R-NI-CF
BNC-R-PC-4-AG-CF
BNC-RB2-CF
BNC-RB2-NI-CF
UG-290/U-CF
UG-625/U-CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Conduttore esterno (lavorazione) Contatto (materiale/lavorazione) Utensile per crimpatura Caratteristiche Dimensioni (L×A×P)
(mm)
Nota

51.76 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)Collegamento cavoSaldaturaConnettore jack con morsetto3D-2V, 3C-2VPlaccatura AgLega di rame/placcatura Au--(D)28,5Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

15.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina a crimpare1.5D-XV, 1.5D-QEVPlaccatura NiLega di rame/placcatura AgCR-H-1120ATipo a triangolo14.5 x 14,5 x 23,3Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

18.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina a crimpare1.5D-2 V, 1.5C-2 VPlaccatura AgLega di rame/placcatura AuCR-H-1100-14.5 x 14,5 x 31,7Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

17.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina a crimpare1.5D-2 V, 1.5C-2 VPlaccatura NiLega di rame/placcatura AuCR-H-1100-14.5 x 14,5 x 31,7Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

31.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoSaldaturaConnettore spina con morsetto5D-2V, 5C-2VPlaccatura AgLega di rame/placcatura Au--17.5 x 17,5 x 37Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

20.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoSaldaturaConnettore spina con morsettoRG-55/U, RG-58/UPlaccatura AgLega di rame/placcatura Au--14.5 x 14,5 x 27Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

8.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Collegamento cavoSaldaturaConnettore spina con morsettoRG-55/U, RG-58/UPlaccatura NiLega di rame/placcatura Au--14.5 x 14,5 x 27Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

29.27 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)Collegamento cavoSaldaturaConnettore jack con morsetto3D-2V, 3C-2VPlaccatura AgLega di rame/placcatura Au--17.5 x 17,5 x 28,5Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo

9.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au-Foro pannello (φB): 3.117.5 x 17,5 x 26,3-

8.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Placcatura NiLega di rame/placcatura Au-Foro pannello (φB): 3.117.5 x 17,5 x 26,3-

14.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Placcatura NiLega di rame/placcatura Au-4 pin, placcatura in argento15 x 15 x 15,8-

13.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa passaparete-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au--12,7 x 12.7 x 26,3-

8.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa passaparete-Placcatura NiLega di rame/placcatura Au--12,7 x 12.7 x 26,3-

33.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au-Foro pannello (φB): M2.617.5 x 17,5 x 26,3-

12.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa passaparete-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au--12,7 x 12.7 x 26,3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC
Direzione collegamento Dritto Impedenza(Ω) 50 Corpo (materiale) Lega di rame
Frequenza d'esercizio(GHz) DC–2 Flangia NA Metodo di bloccaggio Blocco a baionetta

Supporto tecnico