• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore coassiale SMA serie DM

Connettore coassiale SMA serie DM
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The DM series of connectors has built in compliance with the SMA type (Sub Miniature Type A) as prescribed in MIL-PRF-39012.
· These small, light, and robust 50 Ω class connectors offer excellent high-frequency properties when compared to conventional coaxial connectors. The DM series is designed to support smaller and higher-frequency modern communication devices.
· Screw coupling is used as the connection method for secure connections.
· Compatible with SMA-type connectors.
· Three cable mounting methods are available, namely crimping, soldering, and clamping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DM-LP-1.5DHQS-CR1
DM-LP-3D2W-CR1-CF
DM-P-3DW-CR-CF
DM-P-141-SO-D1-CF
DM-SP-2.5DHQS-CR1-1
DM-SR2-10-CF
DM-SR2-11-CF
DM-SR2-16-CF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Conduttore esterno (lavorazione) Contatto (materiale/lavorazione) Utensile per crimpatura Dimensioni (L×A×P)
(mm)
Lunghezza parte terminale
(mm)
Nota

13.87 €

Disponibile 34 giorni 10D· E· FMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaAngoloConnettore spina a crimpare1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ/SUPERPlaccatura NiLega di rame/placcatura AgCR-H-1156(H)17 × (D)17.8-Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

27.02 €

Disponibile 72 giorni 10D· E· FMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaAngoloConnettore spina a crimpare3D-2WPlaccatura NiLega di rame/placcatura AgCR-H-18923(H)21,2 × (D)18.8-Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

26.14 €

Disponibile 72 giorni 10D· E· FMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaDrittoConnettore spina a crimpare3D-2WPlaccatura AuLega di rame/placcatura AgCR-H-18293(D)24,2-Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

6.31 €

Disponibile 72 giorni -D· E· FMaschio (spina)Collegamento cavoSaldaturaDrittoConnettore spina, per cavo semi-rigido/semi-flessibileUT-141A, FCCAVG0Placcatura AuLega di rame/utilizzare il conduttore centrale del cavo-(D)8,7-Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

9.50 €

72 giorni 10D· E· FMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaDrittoConnettore spina a crimpare2.5D-HQ/SUPERPlaccatura NiLega di rame/placcatura AgCR-H-1163(D)18,9-Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

10.12 €

Disponibile 72 giorni 10D· E· FFemmina (presa)Montaggio a pannello-DrittoConnettore presa-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au-6.7 x 12,2 x 16,44Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

7.84 €

Disponibile 32 giorni 10D· E· FFemmina (presa)Montaggio a pannello-DrittoConnettore presa-Placcatura AgLega di rame/placcatura Au-6.7 x 12,2 x 13,91.5Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

15.16 €

Disponibile 72 giorni 10D· E· FFemmina (presa)Montaggio a pannello-DrittoConnettore presa-Placcatura NiLega di rame/placcatura Ag-6.7 x 12,2 x 16,55Per evitare il grippaggio durante l'accoppiamento, serrare il giunto manualmente, quindi terminare l'operazione con una chiave dinamometrica. Durante il fissaggio del cavo, serrare in modo che non vi sia tensione sull'asse di accoppiamento.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale D· E· F DM Impedenza(Ω) 50
Conduttore esterno (materiale) Lega di rame Metodo di bloccaggio Metodo di accoppiamento a vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico