• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie MMCX - Connettori coassiali ultra compatti

Serie MMCX - Connettori coassiali ultra compatti
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• The MMCX series corresponds to push-on lock style connectors suitable for use with extremely fine coaxial cables. They are ideal when space is at a premium.
• Straight, right-angle, and SMT-mounted types are available.
• These connectors boast excellent frequency characteristics of approximately DC 6 GHz and a VSWR of 1.2 max.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMCX-LP-178BU-CR1
MMCX-LR-PC
MMCX-LR-PS
MMCX-SP-178BU-CR1
MMCX-SP-188AU-CR1
MMCX-SR-PC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Direzione collegamento Categorie dei prodotti Cavo utilizzato

29.97 €

Disponibile 72 giorni 10M· N· OMaschio (spina)Collegamento cavoAngoloConnettore spinaRG-178B/U

34.29 €

Disponibile 72 giorni -M· N· OFemmina (presa)Per PCBAngoloConnettore presa-

7.90 €

Disponibile 72 giorni 10M· N· OFemmina (presa)Per PCBAngoloConnettore presa (prodotto compatibile con SMT)-

32.33 €

Disponibile 72 giorni 10M· N· OMaschio (spina)Collegamento cavoDrittoConnettore spinaRG-178B/U

15.68 €

Disponibile 72 giorni 10M· N· OMaschio (spina)Collegamento cavoDrittoConnettore spinaRG-188A/U

24.19 €

Disponibile 72 giorni 10M· N· OFemmina (presa)Per PCBDrittoConnettore presa-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale M· N· O MMCX Impedenza(Ω) 50
Conduttore esterno (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Au Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag
Frequenza d'esercizio(GHz) DC–6 Metodo di bloccaggio A pressione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico