Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-P-5-CF |
N-P-5-NI-CF |
N-P-8DFB-1-CF |
N-R-CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Applicazione | Metodo di collegamento filo | Categorie dei prodotti | Cavo utilizzato | Conduttore esterno (lavorazione) | Dimensioni (L×A×P) (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Collegamento cavo | Saldatura | Connettore spina con morsetto | 5C-2V, 5D-2V | Placcatura Ag | 21 x 21 x 44 | Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo | |
54.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | Collegamento cavo | Saldatura | Connettore spina con morsetto | 5C-2V, 5D-2V | Placcatura Ni | 21 x 21 x 44 | Fare riferimento al catalogo per i dettagli sul metodo di collegamento filo | |
58.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio (spina) | Collegamento cavo | Saldatura | Connettore spina con morsetto | 8D-FB | Placcatura Ni | 21 x 21 x 38 | - | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina (presa) | Montaggio a pannello | - | Connettore presa | - | Placcatura Ag | 25.4 x 25,4 x 29 | - |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | N |
---|---|---|---|---|---|
Direzione collegamento | Dritto | Impedenza(Ω) | 50 | Corpo (materiale) | Lega di rame |
Contatto (materiale/lavorazione) | Lega di rame/placcatura Au | Frequenza d'esercizio(GHz) | DC–3 | Metodo di bloccaggio | Blocco a vite |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Applicazione
Metodo di collegamento filo
Categorie dei prodotti
Cavo utilizzato
Conduttore esterno (lavorazione)
Dimensioni (L×A×P)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali