• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore SMB serie PSC (componente a basso costo)

Connettore SMB serie PSC (componente a basso costo)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This push-on coaxial connector is a small, lightweight product that provides compatibility with MIL standard SMB connectors.
· Uses press-molded parts to reduce costs.
· Usable frequency range is up to 4 GHz DC with a voltage standing wave ratio of 1.2 or lower.
· Mated height is 9 mm or lower from the circuit board.
· Both flexible and semi-flexible cables are supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSC-LP-1.5DW-CR1-D1
PSC-LP-FCCAX1-SO-D1
PSC-SR-PC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Direzione collegamento Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Conduttore esterno (lavorazione) Caratteristiche

6.65 €

Disponibile 72 giorni 10P· Q· RMaschio (spina)Collegamento cavoAngoloConnettore spinaProdotto equivalente 1.5D-2W/Prodotto equivalente 1.5D-HQ/SUPERPlaccatura AuCompatibilità con cavo flessibile/semi-flessibile

5.95 €

Disponibile 72 giorni 10P· Q· RMaschio (spina)Collegamento cavoAngoloConnettore spinaProdotto equivalente FCCAXB1Placcatura AuCompatibilità con cavo flessibile/semi-flessibile

4.01 €

Disponibile 72 giorni 10P· Q· RFemmina (presa)Per PCBDrittoConnettore presa-Placcatura NiTipo DIP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale P· Q· R PSC Impedenza(Ω) 50
Conduttore esterno (materiale) Lega di rame Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag Frequenza d'esercizio(GHz) DC–4
Metodo di bloccaggio A pressione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico