Connettore coassiale piccolo serie PSD

Connettore coassiale piccolo serie PSD
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The PSD series is an MIL-STD-348A-compliant SMP series of small push-on lock coaxial connectors.
· There is little of the instability characteristic of the push-on type of connector at the time of fitting, and performance is stable even at high frequencies.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSD-LPR-PS

Codice componente
PSD-LPR-PS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore

67.05 €

Disponibile 72 giorni 10P· Q· R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale P· Q· R PSD Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Direzione collegamento Angolo Impedenza(Ω) 50
Categorie dei prodotti Presa spina Conduttore esterno (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Au
Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag Frequenza d'esercizio(GHz) DC–18 Metodo di bloccaggio A pressione

Si trova sulla pagina di Connettore coassiale piccolo serie PSD, il codice articolo è il seguente: PSD-LPR-PS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSD-LPR-PS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico