Connettore coassiale SSMB da 75Ω serie SSMB75

Connettore coassiale SSMB da 75Ω serie SSMB75
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The SSMB75 series corresponds to a 75 Ω connector version of the SSMB series (50 Ω type).
· This ultra small push-on type 75 Ω connector was originally developed by DDK, and is frequently used for applications such as interfaces inside devices.
· The adoption of a closed entry structure protects this connector against prying.
· One to five series types are available for L-shaped receptacles (for use on printed circuit boards).
· Not compatible with the SSMB series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSMB75-LR-PC-CF
SSMB75-SP-1.5CCA-EXBV-CF
SSMB75-SR-PC-CF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Utensile per crimpatura Caratteristiche Nota

9.83 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UFemmina (presa)Per PCB-AngoloConnettore presa--Numero di sequenza: 1 / Foro di montaggio: Tipo VTipo non compatibile con la serie SSMB. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sui fori di montaggio.

13.99 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaDrittoConnettore spina1.5CCA-EXBVCR-H-1101-Tipo non compatibile con la serie SSMB

8.39 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UFemmina (presa)Per PCB-DrittoConnettore presa--Foro di montaggio: Tipo VTipo non compatibile con la serie SSMB. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sui fori di montaggio.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale S· T· U SSMB75 Impedenza(Ω) 75
Corpo (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Au Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag
Frequenza d'esercizio(GHz) DC–1 Metodo di bloccaggio A pressione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico