Serie SSMB - Connettori coassiali SSMB

Serie SSMB - Connettori coassiali SSMB
  • Sconto volumi elevati

These coaxial connectors are ultra-low profile, push-on type connectors compliant with IEC-Pub.169-19.

[Features]
• Ultra-low profile, push-on type connectors made for compact, higher density communications equipment, these coaxial connectors are compliant with IEC-Pub.169-19.
• The height from the PCB when coupled is 6 mm or less (when SP and LR are coupled) or 11 mm or less (when LP and SP are coupled).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSMB-LP-0.8DQEV-CF
SSMB-LP-1.5QEW-CF
SSMB-SP-1.5QEW-CF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Direzione collegamento Cavo utilizzato Utensile per crimpatura Dimensioni (L×A×P)
(mm)

25.69 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UAngolo0.8D-QEVCR-H-11645 x 13,5 x 7,73

12.39 €

Disponibile 72 giorni -S· T· UAngolo1.5D-QEWCR-H-11335 x 12,4 x 8,48

36.59 €

Disponibile 72 giorni -S· T· UDritto1.5D-QEWCR-H-11335.5 x 5,5 x 15,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale S· T· U SSMB Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Metodo di collegamento filo Crimpatura Impedenza(Ω) 50
Categorie dei prodotti Connettore spina Corpo (materiale) Lega di rame Conduttore esterno (lavorazione) Placcatura Au
Contatto (materiale/lavorazione) Lega di rame/placcatura Ag Frequenza d'esercizio(GHz) DC–2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico