• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore coassiale TNC serie TNC

Connettore coassiale TNC serie TNC
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The TNC Series connectors convert the BNC Series connectors to a screw-coupling method.
· The screw-coupling method is mechanically strong and resistant to external vibrations with negligible high-frequency leakage.
· The TNC Series conforms electrically and mechanically to the BNC Series.
· The recommended torque for tightening the coupling is 45–68.6 N⋅cm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNC-BJ-2.5DQEW-CF
TNC-P-1.5DQEW-CF
TNC-P-2.5D2W-CR10-CF
TNC-PJ-1.5DQEW-CR10-CF
TNC-R-CF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Categorie dei prodotti Cavo utilizzato Conduttore esterno (lavorazione) Contatto (materiale/lavorazione) Utensile per crimpatura Caratteristiche Dimensioni (L×A×P)
(mm)
Nota

16.04 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UFemmina (presa)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore jack passaparete2.5D-2W, 2.5D-QEWPlaccatura NiLega di rame/placcatura AuCR-H-1105-14 x 14 x 27,9Coppia di serraggio raccomandata per accoppiamento: 45–68.6N/cm

36.05 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina a crimpare1.5D-2W, 1.5D-QEWPlaccatura NiLega di rame/placcatura AgCR-H-1100-(D)22,3Coppia di serraggio raccomandata per accoppiamento: 45–68.6N/cm

12.51 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UMaschio (spina)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore spina a crimpare2.5D-2W, 2.5D-QEWPlaccatura NiLega di rame/placcatura AuCR-H-1115Tipo a triangolo(D)24,3Coppia di serraggio raccomandata per accoppiamento: 45–68.6N/cm

48.63 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UFemmina (presa)Collegamento cavoCrimpaturaConnettore jack a crimpare da pannello1.5D-QEW, 1.5D-2WPlaccatura NiLega di rame/placcatura AuCR-H-1142-17.5 x 17,5 x 26,8Coppia di serraggio raccomandata per accoppiamento: 45–68.6N/cm

25.78 €

Disponibile 72 giorni 10S· T· UFemmina (presa)Montaggio a pannello-Connettore presa-Placcatura AgLega di rame/placcatura Ag--17.5 x 17,5 x 26,3Coppia di serraggio raccomandata per accoppiamento: 45–68.6N/cm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale S· T· U TNC Direzione collegamento Dritto
Impedenza(Ω) 50 Corpo (materiale) Lega di rame Frequenza d'esercizio(GHz) DC–2
Metodo di bloccaggio Accoppiamento a vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico