Contatto serie CM10【1-100 Pezzi per confezione】

Contatto serie CM10
  • Sconto volumi elevati
CM10 series contact

[Features]
・Contacts are sold in sets of 100 per bag.
・Crimp contacts use an insert which is placed after a wire crimp connection is made. However, inserts can be placed after wires are soldered for solder contacts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CM10-#22SC(C1)(D8)-100
CM10-#22SC(C3)(D8)-100
CM10-#22SC(C4)(D8)-100
CM10-#22SC(S1)(D8)-100
CM10-#22SC(S2)(D8)-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWire connection method Serie, tipo applicabile Misura AWG filo applicabile
(AWG)
Caratteristiche

68.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10CrimpaturaSerie CM10 tipo D / Serie CM10 tipo D620—22Per 10 conduttori

68.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10CrimpaturaSerie CM10 tipo D / Serie CM10 tipo D616-20Per 2 conduttori

68.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10CrimpaturaSerie CM10 tipo D22-24Per 10 conduttori

47.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10SaldaturaSerie CM10 tipo D / Serie CM10 tipo D620 o inferiorePer 10 conduttori

72.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10SaldaturaSerie CM10 tipo D / Serie CM10 tipo D616 o inferiorePer 2 conduttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials A/B/C A· B· C CM10 Applicable pin/contact Femmina (presa)
Application Collegamento cavo Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) Disponibile
Misura contatto #22 Materiale Lega di rame Trattamento superficie parte di contatto Placcatura Au
Caratteristiche Contatto separato Quantità 100

Supporto tecnico