• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Calotta serie CE01

Calotta serie CE01
  • Sconto volumi elevati

CE01 series back shell.

[Features]
• Back shells for holding cable when a conduit is not used.
• Two lengths are available (in shell sizes 22, 24, and 28) for different wiring needs.
• Use the back shells with cable clamps.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE01-18BS-DS
CE01-22BS-DS
CE01-24BS-DS
CE01-28BS-DS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione calotta

8.85 €

Disponibile 3 giorni 18

11.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

22

12.06 €

Disponibile 3 giorni 24

12.06 €

Disponibile 4 giorni 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Tipo dritto impermeabile Caratteristiche Calotta standard Materiale Lega di alluminio (cromatura trivalente)
Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico