Adattatore di conversione

Adattatore di conversione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Conversion adapter can be used to connect connectors of different series to each other.
• Each adapter has coupling sites for two or more connectors, and their properties conform to each coupled connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC-A-JJ-CF
BNC-A-JJ-NI-CF
BNC-A-JJ-NICAU-CF
BNC-AB-JJ-CF
N-A-JJ-CF
N-PA-JJ-CF
NJ-BNCJ-CF
TNC-PA-JJ-D1-CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche Caratteristiche Trattamento superficie Dimensioni (L×A×P)
(mm)

15.59 €

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Conversione BNC - BNC-Conduttore esterno: Ag/contatto centrale: Ag(D)34

13.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione BNC - BNC-Conduttore esterno: Ni/contatto centrale: Ag17.5 x 17,5 x 34

15.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione BNC - BNC-Conduttore esterno: Ni/contatto centrale: Au(D)34

20.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione BNC - BNCSpessore pannello: 1.5–3.6mmConduttore esterno: Ag/contatto centrale: Ag(W)17.4 × (D)34

50.78 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione N - N-Conduttore esterno: Ag/contatto centrale: Ag(D)44,4

35.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione N - N-Conduttore esterno: Ag/contatto centrale: Ag25.4 x 25,4 x 44,5

73.26 €

1 Disponibile 5 giorni -Conversione N - BNC-Conduttore esterno: Ag/contatto centrale: Ag17.2 x 17,2 x 34,7

60.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Conversione TNC - TNC-Conduttore esterno: Ni/contatto centrale: Ag17.5 x 17,5 x 34

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico