Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CMV1-#22ASC-C1-100 |
CMV1-#22ASC-C2-100 |
CMV1-#22ASC-S1-100 |
CMV1-#22BSC-C3-100 |
CMV1-#22BSC-S2-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Wire connection method | Misura AWG filo applicabile (AWG) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimpatura | 20-24 | Per 10 conduttori | |
51.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimpatura | 24-28 | Per 10 conduttori | |
61.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Saldatura | 20 o inferiore | Per 10 conduttori | |
51.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimpatura | 16-20 | Per 2 conduttori | |
52.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Saldatura | 16 o inferiore | Per 2 conduttori |
Loading...
Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CMV1 | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Collegamento cavo | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile |
Misura contatto | #22 | Serie, tipo applicabile | Serie CMV1 | Materiale | Lega di rame |
Trattamento superficie parte di contatto | Placcatura Au | Caratteristiche | Contatto separato | Quantità | 100 |
Configura
Proprietà di base
Wire connection method
Misura AWG filo applicabile(AWG)
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali