Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNCP-1.5A-K |
BNCP-2.5 |
BNCP-3 |
BNCP-3A-K |
BNCP-3DA-K |
BNCP-5 |
BNCP-5A-K |
BNCP-5DA-K |
BNCP-5DFB |
BNCP-58/U |
BNCP-58A-K |
BNCP-117NA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di collegamento filo | Cavo conforme | Metodo di collegamento filo: Esterno | Utensile per crimpatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Crimpatura | EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V | Crimpatura | TA-16 | ||
10.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Saldatura | EM-2.5D-2E / 2D-LFB-S / 2.5C-2V / 2.5D-2V / 2.5D-2V/S | Serraggio | - | ||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Saldatura | EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V | Serraggio | - | ||
3.97 € 1.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Crimpatura | EM-3C-2E / 3C-2V | Crimpatura | TA-34/TA-35 | ||
3.93 € 1.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Crimpatura | EM-3D-2E / 3D-2V | Crimpatura | TA-34/TA-35 | |
7.03 € 3.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Saldatura | EM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V / 5D-2V/S | Serraggio | - | ||
5.94 € 2.14 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Crimpatura | EM-5C-2E / 5C-2V | Crimpatura | TA-35 | ||
5.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimpatura | EM-5D-2E / 5D-2V | Crimpatura | TA-35 | |
10.15 € 4.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Saldatura | 5D-FB / 5D-FV | Serraggio | - | ||
5.65 € 2.71 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Saldatura | RG-58/U / RG-58A/U | Serraggio | - | ||
3.97 € 1.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Crimpatura | RG-58/U / RG-58A/U | Crimpatura | TA-34/TA-35 | ||
7.95 € 3.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Saldatura | S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-FB / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V | Saldatura | - |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Numero di conduttori | 1 | Applicazione | Collegamento cavo |
Tensione ammessa(V) | 500 | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Impedenza(Ω) | 50 | Trattamento superficie: Corpo principale | Ni | Trattamento superficie: Contatto | Au |
Metodo di collegamento | Metodo con blocco a baionetta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di collegamento filo
Cavo conforme
Metodo di collegamento filo: Esterno
Utensile per crimpatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali