Connettore presa BNC

Connettore presa BNC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. Receptacles.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNC-LR
BNC-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione collegamento Trattamento superficie: Contatto Rapporto d'onda stazionaria di tensione Profondità
(mm)

33.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10AngoloAg1.4max. (da DC fino a 2GHz)23

7.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10DrittoAu-27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 1 Applicazione Montaggio a pannello
Tensione ammessa(V) 500 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50
Trattamento superficie: Corpo principale Ni Verticale(mm) 17.5 Orizzontale(mm) 17.5
Profilo terminale Saldatura Metodo di collegamento Metodo con blocco a baionetta

Supporto tecnico