Connettore presa BNC con isolamento

Connettore presa BNC con isolamento
  • In Offerta
[Features]
· Small and light weight using a bayonet locking method for simple coupling. Insulated receptacle.
▪ When a 75 Ω cable is used with a 50 Ω type connector, and the frequency is 200 MHz or less, it can be used on a 75 Ω transmission line, but when the frequency exceeds 200 MHz, use of a BNC 75 Ω type is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BNC-31-10L

Codice componente
BNC-31-10L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.49 €

1.98 €

3 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C BNC
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 1 Applicazione Montaggio a pannello
Tensione ammessa(V) 500 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Impedenza(Ω) 50 Trattamento superficie: Corpo principale Ni Trattamento superficie: Contatto Au
Verticale(mm) Hex12.7 Orizzontale(mm) Hex12.7 Profondità(mm) 28.3
Profilo terminale Saldatura Metodo di collegamento Metodo con blocco a baionetta Nota Incluso: Dado esagonale e rondella crisantemo; spessore pannello massimo: 3.3mm

Si trova sulla pagina di Connettore presa BNC con isolamento, il codice articolo è il seguente: BNC-31-10L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BNC-31-10L.

Supporto tecnico