Spine per cavi con connettore SMA

Spine per cavi con connettore SMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high performance compact connector for microwaves which is usable over a wide frequency range, and features superior durability.
· The body is made of stainless steel but less expensive brass is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMAP-1.5A
SMAP-3A
SMAP-58A-K
SMAP-174SX(AU)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie: Corpo principale Cavo conforme Rapporto d'onda stazionaria di tensione Utensile per crimpatura Orizzontale
(mm)

12.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10NiEM-1 / 1.5D-QEV / 1.5D-2V / 5D-2E1.2max (DC–4GHz)TA-1715.7

10.91 €

1 Disponibile 5 giorni -NiEM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V1.2max (DC–3GHz)TA-34/TA-3519.2

10.91 €

1 10 giorni -NiRG-58/U / RG-58A/U1.2max (DC–3GHz)TA-34/TA-3518.2

21.77 €

1 5 giorni 10AuRG-174/U&RG-188A/U&RG-316/U1.2max (DC–4GHz)TA-1616.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMA
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Tensione ammessa(V) 500 Metodo di collegamento filo Saldatura Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50 Trattamento superficie: Contatto Au
Metodo di collegamento filo: Esterno Crimpatura Metodo di collegamento Metodo di collegamento a vite

Supporto tecnico