Connettori prese SMA

Connettori prese SMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high performance compact connector for microwaves which is usable over a wide frequency range, and features superior durability.
· The body is made of stainless steel but less expensive brass is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMA-R(AU)
SMA-R-PC(AU)
SMA-RC(AU)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Rapporto d'onda stazionaria di tensione Verticale
(mm)
Orizzontale
(mm)
Profondità
(mm)
Profilo terminale

17.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Montaggio a pannello1.2max. a DC–8GHz12.712.715.5Barra tonda

10.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Per PCB-6.06.013.0-

21.76 €

1 Disponibile 5 giorni -Montaggio a pannello1.2max. a DC–8GHz5.91615.5Semi-taglio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMA
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 1 Tensione ammessa(V) 500
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50
Trattamento superficie: Corpo principale Au Trattamento superficie: Contatto Au Metodo di collegamento Metodo di collegamento a vite

Supporto tecnico