Spina a L per cavo con connettore SMB

Spina a L per cavo con connettore SMB
[Features]
· High frequency compatible connector where the connection method is a push on method primarily made for size and weight reduction of equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMB-LP-1.5A

Codice componente
SMB-LP-1.5A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.41 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMB
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Tensione ammessa(V) 500 Metodo di collegamento filo Saldatura Direzione collegamento Angolo
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50 Trattamento superficie: Corpo principale Ni
Trattamento superficie: Contatto Au Cavo conforme 1.5D-2V / 1.5D-QEV / EM-1.5D-2E Metodo di collegamento filo: Esterno Crimpatura
Rapporto d'onda stazionaria di tensione 1.2max. (da CC fino a 500 MHz) Utensile per crimpatura TA-17 Profondità(mm) 14
Metodo di collegamento Metodo a pressione

Si trova sulla pagina di Spina a L per cavo con connettore SMB, il codice articolo è il seguente: SMB-LP-1.5A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMB-LP-1.5A.

Supporto tecnico