Prese per PCB con connettore SMB

Prese per PCB con connettore SMB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High frequency-compatible connector wherein the connection method used is a push on method primarily designed for size and weight reduction of equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMB-LR-PC
SMB-PC(AU)
SMB-R-PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione collegamento Trattamento superficie: Corpo principale Caratteristiche Caratteristiche Verticale
(mm)
Orizzontale
(mm)
Profondità
(mm)

17.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10AngoloNi---13.210.4

10.88 €

1 10 giorni -DrittoAuSchede conformi: 1.6mm max.Metodo di montaggio su PCB: Montaggio su bordo8.0-12.2

6.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10DrittoNi--6.5-9.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMB
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 1 Applicazione Per PCB
Tensione ammessa(V) 500 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50
Trattamento superficie: Contatto Au Metodo di collegamento Metodo a pressione

Supporto tecnico