• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Morsetto CKN【100 Pezzi per confezione】

Morsetto CKN
  • Sconto volumi elevati

[Features]
Because of the lock part in the box structure, there is no lateral deviation when binding.
Workability is good for the lock part, which features an original innovative design

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKN-05
CKN-07
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro massimo cavo di collegamento
(mm)
Dimensione: verticale
(mm)
Dimensione: orizzontale
(mm)

24.63 €

100 Pezzi per confezione

3 giorni φ5.420.517.5

35.92 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni φ 6,217.525.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale: Corpo principale Nylon 66 Colore: corpo principale Grigio Metodo di montaggio Fissaggio con nastro adesivo sensibile alla pressione
Caratteristiche Struttura scatola parte di bloccaggio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico