Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Telaio) | Presenza di chiave | Caratteristiche | Resistenza termica (°C/W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 65 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 11.2 | ||
23.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 65 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 11.2 | ||
23.19 € | 1 | 6 giorni | - | 54.6 | 38.6 | 65 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 11.2 | ||
23.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 65 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 11.2 | ||
23.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 65 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 11.2 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 9.18 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 9.18 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 9.18 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 9.18 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 9.18 | ||
23.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 85 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 9.18 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 7.64 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 7.64 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 7.64 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 7.64 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 7.64 | ||
24.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 110 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 7.64 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 6.63 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 6.63 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 6.63 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 6.63 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 6.63 | ||
25.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 38.6 | 135 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 6.63 | ||
34.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 80 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
34.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 80 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
34.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 80 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
36.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 110 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
36.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 110 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
36.76 € | 1 | 6 giorni | - | 65.8 | 70.8 | 110 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
38.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 150 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
38.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 150 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
38.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 150 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
41.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 200 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
41.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 200 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
41.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 200 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
45.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 250 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
45.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 250 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
45.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 70.8 | 250 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
34.28 € | 1 | 5 giorni | - | 80.8 | 50.8 | 90 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 90 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 90 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
31.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 115 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
35.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 115 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
35.68 € | 1 | 5 giorni | - | 80.8 | 50.8 | 115 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 140 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 140 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
36.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 140 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
39.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 175 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
39.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 175 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
34.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 50.8 | 175 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
48.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 100 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
48.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 100 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
48.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 100 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
53.85 € | 1 | 6 giorni | - | 86.3 | 92 | 125 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
50.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 125 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
50.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 125 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
55.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 170 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
55.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 170 | Argento | Nero | NA | Tipo normale | - | ||
55.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 170 | Argento | Grigio metallico | NA | Tipo normale | - | ||
60.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86.3 | 92 | 220 | Nero | Nero | NA | Tipo normale | - |
Loading...
Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | IP67 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Per interni ed esterni | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 105 | Coppia di serraggio(N▪m) | 1 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Telaio)
Presenza di chiave
Caratteristiche
Resistenza termica(°C/W)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali