Custodia in plastica ritardante di fiamma tipo TWF con piede flangiato

Custodia in plastica ritardante di fiamma tipo TWF con piede flangiato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• With flange foot eases installation.
• 23 sizes of flame-retardant plastic cases, and available in two colors - off-white and dark gray.
· Equipped with a boss for mounting on a circuit board.
· May be used with a variety of devices, such as measuring instruments, communication devices, and controllers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWF4-2-5D
TWF5-2-5D
TWF5-2-5W
TWF5-2-7D
TWF5-2-7W
TWF5-3-5D
TWF5-3-5W
TWF5-3-7D
TWF5-3-7W
TWF5-3-9D
TWF5-3-9W
TWF5-4-7D
TWF5-4-7W
TWF7-2-11D
TWF7-2-11W
TWF7-3-13D
TWF7-3-13W
TWF7-4-11D
TWF7-4-11W
TWF7-5-11D
TWF7-5-11W
TWF7-5-13D
TWF7-5-13W
TWF8-2-8D
TWF8-2-8W
TWF8-4-8D
TWF8-4-8W
TWF9-4-17D
TWF9-4-17W
TWF9-6-17D
TWF9-6-17W
TWF11-5-22D
TWF11-5-22W
TWF11-8-22D
TWF11-8-22W
TWF13-3-13D
TWF13-3-13W
TWF13-3-18D
TWF13-3-18W
TWF13-5-13D
TWF13-5-13W
TWF13-5-18D
TWF13-5-18W
TWF13-7-18D
TWF13-7-18W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Lunghezza vite Autoestinguente
(UL94)

2.10 €

1 6 giorni -35.42270.4Grigio scuroM2.6 x 12V-0

2.12 €

1 6 giorni 1050.41770.4Grigio scuroM2.6 x 12V-1

2.12 €

1 6 giorni -50.41770.4BiancoM2.6 x 12V-1

2.54 €

1 6 giorni -50.41790.4Grigio scuroM2.6 x 12V-1

2.54 €

1 6 giorni 1050.41790.4BiancoM2.6 x 12V-1

2.33 €

1 6 giorni 1050.42770.4Grigio scuroM2.6 x 12V-1

8.44 €

2.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.42770.4BiancoM2.6 x 12V-1

3.11 €

1 6 giorni 1050.429.590.4Grigio scuroM2.6 x 12V-1

5.29 €

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.429.590.4BiancoM2.6 x 12V-1

3.17 €

1 6 giorni 1045.627.5111Grigio scuroM2.6 x 12V-0

3.17 €

1 6 giorni 1045.627.5111BiancoM2.6 x 12V-0

3.35 €

1 6 giorni 1050.44290.4Grigio scuroM2.6 x 12V-1

5.56 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.44290.4BiancoM2.6 x 12V-1

3.91 €

1 6 giorni 1070.620.5127Grigio scuroM2.6 x 14V-0

3.91 €

1 6 giorni -70.620.5127BiancoM2.6 x 14V-0

5.48 €

1 6 giorni -65.525.5150Grigio scuroM3 x 16V-0

5.48 €

1 6 giorni -65.525.5150BiancoM3 x 16V-0

4.75 €

1 6 giorni 1070.635.5127Grigio scuroM2.6 x 14V-0

4.75 €

1 6 giorni 1070.635.5127BiancoM2.6 x 14V-0

5.23 €

1 6 giorni 1070.650.5127Grigio scuroM2.6 x 14V-0

5.23 €

1 6 giorni 1070.650.5127BiancoM2.6 x 14V-0

6.60 €

1 6 giorni 1065.550150Grigio scuroM3 x 16V-0

6.60 €

1 6 giorni 1065.550150BiancoM3 x 16V-0

3.86 €

1 6 giorni 1080.623.5100.6Grigio scuroM2.6 x 14V-0

3.86 €

1 6 giorni 1080.623.5100.6BiancoM2.6 x 14V-0

4.58 €

1 5 giorni 1080.643.5100.6Grigio scuroM2.6 x 14V-0

4.58 €

1 6 giorni 1080.643.5100.6BiancoM2.6 x 14V-0

8.50 €

1 6 giorni 108635190Grigio scuroM3 x 16V-0

8.50 €

1 6 giorni -8635190BiancoM3 x 16V-0

9.84 €

1 6 giorni 108660190Grigio scuroM3 x 16V-0

9.84 €

1 6 giorni 108660190BiancoM3 x 16V-0

11.83 €

1 6 giorni -110.345250.6Grigio scuroM3 x 16V-0

11.83 €

1 6 giorni 10110.345250.6BiancoM3 x 16V-0

14.04 €

1 5 giorni 10110.375250.6Grigio scuroM3 x 16V-0

14.04 €

1 6 giorni 10110.375250.6BiancoM3 x 16V-0

7.83 €

1 6 giorni -125.625155.6Grigio scuroM3 x 16V-0

7.83 €

1 6 giorni -125.625155.6BiancoM3 x 16V-0

12.16 €

4.50 €

1 Stesso giorno

Stock

10125.625205.6Grigio scuroM3 x 16V-0

9.62 €

1 6 giorni 10125.625205.6BiancoM3 x 16V-0

9.18 €

1 6 giorni 10125.645155.6Grigio scuroM3 x 16V-0

9.18 €

1 6 giorni 10125.645155.6BiancoM3 x 16V-0

11.22 €

1 6 giorni 10125.645205.6Grigio scuroM3 x 16V-0

11.22 €

1 6 giorni 10125.645205.6BiancoM3 x 16V-0

12.96 €

1 6 giorni -125.665205.6Grigio scuroM3 x 16V-0

12.96 €

1 6 giorni 10125.665205.6BiancoM3 x 16V-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina ABS ritardante di fiamma Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Posizione di montaggio Non specificato Standard UL Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60

Supporto tecnico